17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ロールスクリーン Sロ-ル遮光

通常単価(税別)
4,4249,988
税込単価
4,86610,987
通常出荷日:5日目

【特長】・シンプルな遮光タイプのロールスクリーンとなります・一般的なカーテンレールにも取付可能です・チ...

詳細を確認

ご注意

  • 非防炎品です。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:5 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数

高さ(mm)

幅(mm)

JANコード

質量(g)

トラスココード

最小発注数量
1800
600
4975559890623
1100.0
661-0854
1個
2200
900
4975559890630
1300.0
661-0852
1個
2200
1800
4975559890647
2500.0
661-0868
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,424
( 4,866 )
5日目
5,659
( 6,225 )
5日目
9,988
( 10,987 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・シンプルな遮光タイプのロールスクリーンとなります
・一般的なカーテンレールにも取付可能です
・チェーン式

ご注意

  • 非防炎品です。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ロールスクリーン Sロ-ル遮光のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ロールスクリーン Sロ-ル遮光
ロールスクリーン Sロ-ル採光
ロールスクリーン(遮光/アイボリー)
外付けロールスクリーン
遮光スクリーン(固定式)
遮光スクリーン(移動式)
メーカーTOSO(トーソー)TOSO(トーソー)エスコトラスコ中山サカエサカエ
通常価格4,424-4,082 -14,70037,50032,817 -35,580 -
通常出荷日5日目5日目2日目2日目3日目3日目
種類カーテンカーテンカーテンカーテンパーティーションパーティーション
ホワイトホワイト----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

カーテン・パーティーション・間仕切りカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト