Serie トルクドライバー用VDEポジブレード
【特長】・Serieトルクハンドル用のブレードです・先端ブラックポイント仕上げ...
詳細情報を確認する- 先端形状
- プラス(+)
- 全長 (mm)
170
- 差込角(mm)
6.35
- 最小目盛(N・m)
0.1
- 適合機種
10000106、10000206、10000306
- 材質1
工具鋼
絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です
4007157638694
4007157638717
Serie トルクドライバー用VDEポジブレードのレビュー
この商品を見た人は、こんな商品も見ています
|
| FELO | FELO | FELO | FELO | FELO | GEDORE |
| 1,684円 | 1,684円 | 1,684円 | 1,945円 - | 2,432円 - | 3,265円 |
| 1日目 | 1日目 | 1日目 | 1日目 | 1日目 | 5日目 |
| プラス(+) | プラス(+) | マイナス(-) | - | - | - |
| 170 | 170 | 170 | - | - | - |
| 6.35 | 6.35 | 6.35 | - | - | - |
| 0.1 | 0.1 | 0.1 | - | - | - |
| 10000106、10000206、10000306 | 10000106、10000206、10000306 | 10000106、10000206、10000306 | - | - | - |
技術サポート窓口
ファクトリーサプライ用品技術窓口
商品の仕様・技術のお問い合わせ
Webお問い合わせフォーム
営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)
※お問い合わせフォームは24時間受付しております。