17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

Serie トルクドライバー用VDEマイナスブレード

通常単価(税別)
1,684
税込単価
1,852
通常出荷日:1日目

【特長】・Serieトルクハンドル用のブレードです・先端ブラックポイント仕上げです【材質】・工具鋼

詳細を確認
  • 先端形状
    マイナス(-)
  • 全長 (mm)
    170
  • 差込角(mm)
    6.35
  • 最小目盛(N・m)
    0.1
  • 適合機種
    10000106、10000206、10000306
  • 材質1
    工具鋼
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • 刃先

  • JANコード

  • 質量(g)

  • トラスココード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

刃先

JANコード

質量(g)

トラスココード

最小発注数量
(-)4
4007157638632
24.000
245-4923
1個
(-)3.5
4007157638656
23.000
245-4924
1個
(-)5.5
4007157638670
26.000
245-6394
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,684
( 1,852 )
1日目
1,684
( 1,852 )
1日目
1,684
( 1,852 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・Serieトルクハンドル用のブレードです
・先端ブラックポイント仕上げです
【材質】
・工具鋼

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

Serie トルクドライバー用VDEマイナスブレードのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
Serie トルクドライバー用VDEマイナスブレード
Serie トルクドライバー用VDEポジブレード
Serie トルクドライバー用VDEプラスブレード
絶縁ドライバー ELGONIC E-slim ポジドライブドライバー
絶縁ドライバー ELGONIC E-slim トルクスドライバー
絶縁ナットドライバー“VDE2133”
メーカーFELOFELOFELOFELOFELOGEDORE
通常価格1,6841,6841,6841,945 -2,432 -3,265
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目5日目
先端形状マイナス(-)プラス(+)プラス(+)---
全長(mm)170170170---
差込角(mm)6.356.356.35---
最小目盛(N・m)0.10.10.1---
適合機種10000106、10000206、1000030610000106、10000206、1000030610000106、10000206、10000306---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

トルクドライバー専用ビットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト