17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。

超硬チップ付センタードリル

通常単価(税別)
1,3101,473
税込単価
1,4411,620
通常出荷日:1日目~4日目

【特長】・LENOX各種アーバー用の超硬チップ付きパイロットドリルです。

未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

全長(mm)

JANコード

質量(g)

トラスココード

最小発注数量
83
0885911668910
27.000
238-5632
1個
108
0885911668903
36.000
238-7125
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,310
( 1,441 )
4日目
1,473
( 1,620 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・LENOX各種アーバー用の超硬チップ付きパイロットドリルです。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

超硬チップ付センタードリルのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
超硬チップ付センタードリル
超硬センタードリル A形 強ねじれ 60° ALDコーティング コート付
超硬NCセンタードリル
超硬センタードリル A形 60° CD X CB
超硬 センタードリル A形 60゜ CD-CB
超硬 SPセンター 60゜
メーカーレノックスイワタツールDIXIイワタツールイワタツールイワタツール
通常価格1,310-8,005 -5,136 -6,699 -5,793 -3,511 -
通常出荷日1日目〜在庫品1日目〜1日目〜1日目〜在庫品1日目〜1日目〜
シャンク径(mm)6.35-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

センタリングドリル・センタードリル・スポットドリルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト