ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 25日以内

集塵装置付きバリ取り機

通常単価(税別)
800,000
税込単価
880,000

【特長】・面倒なバリ取り作業を、誰でも、簡単に、安全にする製品です。【用途】・...

詳細情報を確認する
  • 商品タイプ
    その他
  • 砥石径 (mm)
    300
  • 電源 (V)
    単相100
  • グラインダ出力
    750
  • 集じん機出力 (W)
    400
  • 幅 (mm)
    505
  • 奥行 (mm)
    558
  • 電源コード長さ (m)
    2
  • 回転数(50/60Hz) (rpm)
    1~1500
  • 砥石寸法(厚さ×穴径) (mm)
    170×32
  • トラスココード
    673-8555
  • 質量 (g)
    121000.0

ご注意

  • 乾いた粉じん専用です。
  • 湿ったものや水分を含むものはご使用になれません。

型番:

FW305S
解除
    数量:

    FW305Sの仕様・寸法情報

    商品タイプ
    その他
    砥石径(mm)
    300
    電源(V)
    単相100
    グラインダ出力
    750
    集じん機出力(W)
    400
    幅(mm)
    505
    奥行(mm)
    558
    電源コード長さ(m)
    2
    回転数(50/60Hz)(rpm)
    1~1500
    砥石寸法(厚さ×穴径)(mm)
    170×32
    トラスココード
    673-8555
    質量(g)
    121000.0

    型番リスト

    表示件数
    型番
    FW305S
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    800,000
    ( 880,000 )
    25日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・面倒なバリ取り作業を、誰でも、簡単に、安全にする製品です。
    【用途】
    ・鉄やステンレスの小物や板物等の板金部品や、アングル、パイプなど、面倒なバリ取り、磨き作業を簡単に行うことができます。
    ・回転数は可変で、ワークに合った加工スピードでの研磨を可能にし、最適な加工を実現します。

    ご注意

    • 乾いた粉じん専用です。
    • 湿ったものや水分を含むものはご使用になれません。

    この商品に近い類似品がありませんでした。
    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    集塵装置付きバリ取り機の型番FW305Sのページです。 型番FW305Sに関する仕様情報を記載しております。
    集塵装置付きバリ取り機のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    集塵装置付きバリ取り機
    両頭グラインダー(集じん装置付)
    ベルトグラインダー(集じん装置付)
    バフグラインダー(集じん装置付)
    ダイヤモンド刃物研ぎ機
    25mm/3.0mm軸 研磨材入バフ(#180)
    メーカー淀川電機製作所淀川電機製作所淀川電機製作所淀川電機製作所H&Hエスコ
    通常価格800,000359,014420,503700,82318,359360
    通常出荷日25日目1日目1日目18日目6日目2日目
    商品タイプその他-----
    砥石径(mm)300-----
    電源(V)単相100-----
    グラインダ出力750-----
    集じん機出力(W)400-----

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    研削機カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました