17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

首長ブラケット(亜鉛ダイカスト) 止めタイプ

通常単価(税別)
9201,410
税込単価
1,0121,551

【特長】・スタンダードなパイプ取付金具です。【用途】・パイプの取り付け。【材質...

詳細情報を確認する
  • タイプ
  • 材質1
    亜鉛ダイカスト

ご注意

  • 提供不可:chemSHERPA
未確定:候補が2型番あります。
    数量:

    型番リスト

    表示件数

    適応パイプ径(mm)

    適合パイプ径(mm)

    A(mm)

    B(mm)

    C(mm)

    D(mm)

    質量(g)

    トラスココード

    最小発注数量
    25
    25
    25.5
    70.8
    87.3
    50
    87.000
    256-1971
    1個
    32
    32
    32.5
    76
    97
    60
    156.000
    256-1966
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    920
    ( 1,012 )
    1日目
    1,410
    ( 1,551 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・スタンダードなパイプ取付金具です。
    【用途】
    ・パイプの取り付け。
    【材質】
    ・亜鉛ダイカスト

    ご注意

    • 提供不可:chemSHERPA
    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    首長ブラケット(亜鉛ダイカスト) 止めタイプのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    首長ブラケット(亜鉛ダイカスト) 止めタイプ
    ブラケット(亜鉛ダイカスト) 止めタイプ
    首長ブラケット(ステンレス) 止めタイプ
    ブラケット(ステンレス) 止めタイプ
    U型ソケット 亜鉛ダイカスト
    ソケット ステンレス
    メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
    通常価格920-1,040840 -890 -790790 -
    通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
    タイプ--
    材質1亜鉛ダイカスト亜鉛ダイカストステンレス(SUS304)ステンレス(SUS304)亜鉛ダイカストステンレス(SUS304)

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    手摺・パイプカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト