ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

ブラケット(亜鉛ダイカスト) 止めタイプ

  • タイプ
  • 適応パイプ径(mm)
    32
  • 適合パイプ径(mm)
    32
  • A(mm)
    32.5
  • B(mm)
    50
  • C(mm)
    71
  • D(mm)
    60
  • 質量(g)
    135.000
  • トラスココード
    256-0365
  • 材質1
    亜鉛ダイカスト

ご注意

  • 提供不可:chemSHERPA

型番:

TCRB-32S
解除
    数量:

    TCRB-32Sの仕様・寸法情報

    タイプ
    適応パイプ径(mm)
    32
    適合パイプ径(mm)
    32
    A(mm)
    32.5
    B(mm)
    50
    C(mm)
    71
    D(mm)
    60
    質量(g)
    135.000
    トラスココード
    256-0365
    材質1
    亜鉛ダイカスト

    型番リスト

    表示件数
    型番
    TCRB-32S
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    1,040
    ( 1,144 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・スタンダードなパイプ取付金具です。
    【用途】
    ・パイプの取り付け。
    【材質】
    ・亜鉛ダイカスト

    ご注意

    • 提供不可:chemSHERPA
    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    ブラケット(亜鉛ダイカスト) 止めタイプの型番TCRB-32Sのページです。 型番TCRB-32Sに関する仕様情報を記載しております。
    ブラケット(亜鉛ダイカスト) 止めタイプのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ブラケット(亜鉛ダイカスト) 止めタイプ
    U型ソケット 亜鉛ダイカスト
    首長ブラケット(亜鉛ダイカスト) 止めタイプ
    ブラケット(ステンレス) 止めタイプ
    首長ブラケット(ステンレス) 止めタイプ
    ブラケット(亜鉛ダイカスト)
    メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
    通常価格1,040790920 -890 -840 -231
    通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目3日目
    タイプ--
    適応パイプ径(mm)3232----
    適合パイプ径(mm)3232----
    A(mm)32.532.5----
    B(mm)5038----

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    手摺・パイプカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました