ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

U型ソケット 亜鉛ダイカスト

通常単価(税別)
790
税込単価
869

【特長】・スタンダードなパイプ取付金具です。【用途】・パイプの取り付け。【材質...

詳細情報を確認する
  • 適応パイプ径(mm)
    32
  • 適合パイプ径(mm)
    32
  • A(mm)
    32.5
  • B(mm)
    38
  • C(mm)
    36
  • D(mm)
    27.5
  • 質量(g)
    48.000
  • トラスココード
    256-1962
  • 材質1
    亜鉛ダイカスト

ご注意

  • 提供不可:chemSHERPA

型番:

TAUC-32
解除
    数量:

    TAUC-32の仕様・寸法情報

    適応パイプ径(mm)
    32
    適合パイプ径(mm)
    32
    A(mm)
    32.5
    B(mm)
    38
    C(mm)
    36
    D(mm)
    27.5
    質量(g)
    48.000
    トラスココード
    256-1962
    材質1
    亜鉛ダイカスト
    -
    -

    型番リスト

    表示件数
    型番
    TAUC-32
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    790
    ( 869 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・スタンダードなパイプ取付金具です。
    【用途】
    ・パイプの取り付け。
    【材質】
    ・亜鉛ダイカスト

    ご注意

    • 提供不可:chemSHERPA
    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    U型ソケット 亜鉛ダイカストの型番TAUC-32のページです。 型番TAUC-32に関する仕様情報を記載しております。
    U型ソケット 亜鉛ダイカストのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    U型ソケット 亜鉛ダイカスト
    ブラケット(亜鉛ダイカスト) 止めタイプ
    フジテック ダイカストU型ソケット25mm
    ブラケット(亜鉛ダイカスト)
    パイプ部品 パイプソケット(U型)
    首長ブラケット(亜鉛ダイカスト) 止めタイプ
    メーカートラスコ中山トラスコ中山フジテックジャパンハイロジックトラスコ中山
    通常価格7901,040673231693920 -
    通常出荷日1日目1日目1日目3日目4日目1日目
    適応パイプ径(mm)3232----
    適合パイプ径(mm)3232----
    A(mm)32.532.5----
    B(mm)3850----
    C(mm)3671----

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    手摺・パイプカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました