17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

ボールキャスタープレス成型品 T-AP15S

通常単価(税別)
1,806
税込単価
1,987

【特長】・ステンレス製プレス成型ボールキャスターです【材質】・メインボール:ス...

詳細情報を確認する
  • JANコード
    4989999101935
  • トラスココード
    161-2244
  • 質量(g)
    49.000
  • 材質1
    メインボール:ステンレス(SUS440C)
  • 材質2
    サブボール:ステンレス(SUS440C)
  • 材質3
    ボディ:ステンレス(SUS304)
  • タイプ
    プレス成型品上向用 ステンレス製ボール 
  • 許容荷重(kg)
    15
  • 取付穴径
    2-φ5.3
  • 材質4
    カバー:ステンレス(SUS304)

型番:

T-AP15S
解除
    数量:

    T-AP15Sの仕様・寸法情報

    JANコード
    4989999101935
    トラスココード
    161-2244
    質量(g)
    49.000
    材質1
    メインボール:ステンレス(SUS440C)
    材質2
    サブボール:ステンレス(SUS440C)
    材質3
    ボディ:ステンレス(SUS304)
    タイプ
    プレス成型品上向用 ステンレス製ボール 
    許容荷重(kg)
    15
    取付穴径
    2-φ5.3
    材質4
    カバー:ステンレス(SUS304)

    型番リスト

    表示件数
    型番
    T-AP15S
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    1,806
    ( 1,987 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・ステンレス製プレス成型ボールキャスターです
    【材質】
    ・メインボール:ステンレス(SUS440C)
    ・サブボール:ステンレス(SUS440C)
    ・ボディ:ステンレス(SUS304)
    ・カバー:ステンレス(SUS304)

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    ボールキャスタープレス成型品 T-AP15Sの型番T-AP15Sのページです。 型番T-AP15Sに関する仕様情報を記載しております。
    ボールキャスタープレス成型品 T-AP15Sのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ボールキャスタープレス成型品 T-AP15S
    ボールキャスタープレス成型品 T-AP30US
    ボールキャスター 切削加工品
    フリーベアプレス成型品
    フリーベアプレス成型品
    ボールベアー S型
    メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山フリーベアコーポレーションフリーベアコーポレーション井口機工製作所
    通常価格1,8062,3228,175900 -2,4501,787 -
    通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目在庫品1日目〜
    JANコード498999910193549899991091604989999602678---
    トラスココード161-2244161-2245207-4472---
    質量(g)49.000130.000325.000---
    材質1メインボール:ステンレス(SUS440C)メインボール:ステンレス(SUS440C)メインボール:スチール(SUJ2)---
    材質2サブボール:ステンレス(SUS440C)ボディ:ステンレス(SUS304)ボディー:スチール---

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    ボールローラカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました