17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が4型番あります。

コワンハンドル

通常単価(税別)
1,0621,543
税込単価
1,1681,697

【特長】・握りやすいシャープなデザインです。【用途】・家具、機械設備などの取手...

詳細情報を確認する
  • 材質1
    亜鉛ダイカスト
  • 材質2
    表面仕上:サテンシルバー
  • W(mm)
    8
  • H(mm)
    27
未確定:候補が4型番あります。
    数量:

    型番リスト

    表示件数

    トラスココード

    JANコード

    質量(g)

    取付ピッチ(mm)

    P(mm)

    全長L(mm)

    W1(mm)

    最小発注数量
    356-1344
    4531588024172
    82.900
    96
    96
    121
    21
    1個
    356-1346
    4531588024189
    115.000
    128
    128
    160
    25
    1個
    356-1345
    4531588024196
    127.000
    160
    160
    193
    25
    1個
    356-1347
    4531588024202
    141.900
    192
    192
    224
    25
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    1,062
    ( 1,168 )
    1日目
    1,302
    ( 1,432 )
    1日目
    1,361
    ( 1,497 )
    1日目
    1,543
    ( 1,697 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・握りやすいシャープなデザインです。
    【用途】
    ・家具、機械設備などの取手として。
    【材質】
    ・亜鉛ダイカスト
    ・表面仕上:サテンシルバー

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    コワンハンドルのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    コワンハンドル
    O型ハンドル
    レクト兼用引手
    保護棒(A-223・アルミニウム製)
    ステンレス鋼製ハンドル EC-H型
    マシナリー ハンドル (MH2)
    メーカー丸喜金属本社丸喜金属本社丸喜金属本社タキゲン製造スガツネ工業イマオコーポレーション
    通常価格1,062-7,392 -1,194 -5,059 -12,041 -8,997 -
    通常出荷日1日目4日目1日目在庫品1日目4日目3日目
    材質1亜鉛ダイカストステンレス(SUS304)ステンレス(SUS304)---
    材質2表面仕上:サテンシルバー-表面仕上:サテンシルバー---
    W(mm)8-----
    H(mm)2770----

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    取手カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト