17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。
  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

レクト兼用引手

通常単価(税別)
1,1941,507
税込単価
1,3131,658
通常出荷日:1日目

【特長】・引戸、開戸に使用可能な兼用タイプです。【用途】・引戸、開戸用の引手として。【材質】・ステンレ...

詳細を確認
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

トラスココード

JANコード

質量(g)

全長(mm)

奥行(mm)

高さ(mm)

幅(mm)

切欠寸法 横(mm)

切欠寸法 縦(mm)

最小発注数量
114-1641
4531588020525
38.000
116
10.4
116
39
31
92
1個
114-1642
4531588020549
55.000
151
11.4
151
44
36
122
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,194
( 1,313 )
1日目
1,507
( 1,658 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・引戸、開戸に使用可能な兼用タイプです。
【用途】
・引戸、開戸用の引手として。
【材質】
・ステンレス(SUS304)
・表面仕上:サテンシルバー

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

レクト兼用引手のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
レクト兼用引手
O型ハンドル
コワンハンドル
ドアハンドル(25Φ・両面用)
舟底引手
角引手(A-1159・ステンレス製)
メーカー丸喜金属本社丸喜金属本社丸喜金属本社丸喜金属本社ハイロジックタキゲン製造
通常価格1,194-7,392 -1,062 -18,739 -269 -1,142
通常出荷日1日目4日目1日目1日目2日目在庫品1日目
材質1ステンレス(SUS304)ステンレス(SUS304)亜鉛ダイカスト---
材質2表面仕上:サテンシルバー-表面仕上:サテンシルバー---
サテンシルバーブラックシールド-木部:ウォールナット/金具:マットブラック--

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

取手カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト