17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。

バッテリーセーフバッグ

通常単価(税別)
1,663
税込単価
1,829
通常出荷日:1日目

【用途】・バッテリーの保管、持ち運び時にご使用ください

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

奥行(mm)

高さ(mm)

JANコード

質量(g)

トラスココード

収納容量例

最小発注数量
186
65 ※バッテリーが入った状態
6958265150616
114.000
137-2164
Phantom 2個、Inspire2 2個、Mavic 3個
1個
166
45 ※バッテリーが入った状態
6958265150623
88.000
137-2165
Phantom 1個、Inspire2 1個、Mavic 2個
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,663
( 1,829 )
1日目
1,663
( 1,829 )
1日目

詳細情報

基本情報

【用途】
・バッテリーの保管、持ち運び時にご使用ください

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

バッテリーセーフバッグのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
バッテリーセーフバッグ
GigE Vision CMOS ラインセンサカメラ
USB3 Visionカメラ BUシリーズ
トロフィーカムXLT30MPノーグロウSC4K
360°カメラ 4DKanKan Pro
フロートバックドア AFLTY-005
メーカーDJIOMRON SENTECH東芝テリーブッシュネルTJMデザインタジマツールGoPro
通常価格1,663136,14251,003 -39,930574,4385,450
通常出荷日1日目1日目在庫品1日目〜1日目19日目1日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

産業用カメラカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト