17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

エクステンションホルダー

通常単価(税別)
1,8712,064
税込単価
2,0582,270
通常出荷日:1日目

【特長】・対辺6.35mm六角軸ビット・ドリルの延長に・負荷が掛かる部分は炭素鋼で強化した耐久性抜群な...

詳細を確認
  • シャンク径(mm)
    H6.35
  • 差込角(mm)
    H6.35
  • 材質2
    ホルダー部:PP+鉄
  • 材質1
    軸部:クロムモリブデンバナジウム鋼

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

質量(g)

全長(mm)

最小発注数量
4962485273088
538-8103
83.000
250
1個
4962485273095
538-8089
96.000
300
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,871
( 2,058 )
1日目
2,064
( 2,270 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・対辺6.35mm六角軸ビット・ドリルの延長に
・負荷が掛かる部分は炭素鋼で強化した耐久性抜群な耐衝撃プラキャップ
【用途】
・届かない箇所、奥まった箇所の作業に
【材質】
・軸部:クロムモリブデンバナジウム鋼
・ホルダー部:PP+鉄

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

エクステンションホルダーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
エクステンションホルダー
ダブルジョイント
オフセットアダプター30mm専用ソケット
オフセットアダプター ソケットセット オフセットアダプターソケット付き
電動ドライバー用スーパーミニL型アダプター
ステンレスビスキャッチ
メーカーANEXANEXANEXANEXANEXANEX
通常価格1,871-2,0644,522 -29,0713,9761,540
通常出荷日1日目1日目1日目1日目在庫品1日目1日目
シャンク径(mm)H6.35-----
差込角(mm)H6.356.35----
材質2ホルダー部:PP+鉄-----
材質1軸部:クロムモリブデンバナジウム鋼炭素鋼、合金鋼、PP、鉄専用ソケット:合金鋼本体:炭素鋼、PP+TPE、合金鋼 専用ソケット:合金鋼アダプター本体:亜鉛合金ダイカスト、TPE、PA、クロムモリブデンバナジウム鋼、ハンドル:PP、TPEビット:クロム・モリブデン・バナジウム鋼●本体:アルミ合金、炭素工具鋼、ネオジム磁石

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ドライバービット関連用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト