ファクトリーサプライ用品技術窓口

ダブルジョイント

通常単価(税別)
2,064
税込単価
2,270
通常出荷日:1日目

【特長】・電動ドライバーにビットをつけたまま別の先端工具を素早く装着できます・両端にビットが装着できる...

詳細を確認
  • JANコード
    4962485273071
  • トラスココード
    258-0018
  • 質量(g)
    24.000
  • 差込口(mm)
    6.35
  • 全長(mm)
    50
  • 差込角(mm)
    6.35
  • ブラック
  • 材質1
    炭素鋼、合金鋼、PP、鉄

ご注意

  • 使用先端工具:木工ドリルΦ12mmまで、鉄工ドリルΦ6mmまで、電動用ビット(両頭・片頭)

型番:

AWJ-K
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

AWJ-Kの仕様・寸法情報

JANコード
4962485273071
トラスココード
258-0018
質量(g)
24.000
差込口(mm)
6.35
全長(mm)
50
差込角(mm)
6.35
ブラック
材質1
炭素鋼、合金鋼、PP、鉄

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
AWJ-K
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,064
( 2,270 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・電動ドライバーにビットをつけたまま別の先端工具を素早く装着できます
・両端にビットが装着できるWタイプです
・PET、PPを使わず再生紙100%パッケージで年間546kgのCO2削減が見込めます
【用途】
・下穴あけ作業後のビス打ちに
【材質】
・炭素鋼、合金鋼、PP、鉄

ご注意

  • 使用先端工具:木工ドリルΦ12mmまで、鉄工ドリルΦ6mmまで、電動用ビット(両頭・片頭)
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ダブルジョイントの型番AWJ-Kのページです。 型番AWJ-Kに関する仕様情報を記載しております。
ダブルジョイントのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ダブルジョイント
オフセットアダプター ソケットセット オフセットアダプターソケット付き
オフセットアダプター本体のみ
電動ドライバー用スーパーミニL型アダプター
ステンレスビスキャッチ
ロングジョイント
メーカーANEXANEXANEXANEXANEXサンフラッグ
通常価格2,06429,07114,9293,9761,540950 -
通常出荷日1日目1日目1日目在庫品1日目1日目1日目〜
JANコード49624852730714962485276171496248527611949624852731944962485278410-
トラスココード258-0018200-0973200-0974436-0991395-0549-
質量(g)24.0001380.000730.000---
差込口(mm)6.35H30H30---
全長(mm)50284284---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ドライバービット関連用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト