17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が8型番あります。

ハズセルビット

通常単価(税別)
571
税込単価
628

【特長】・新設計刃先「先端くさび形状×抜け防止構造」のネジはずし専用ビット・ボ...

詳細情報を確認する
  • 全長(mm)
    100
  • 材質1
    ビット材

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定:候補が8型番あります。
    数量:

    型番リスト

    表示件数

    JANコード

    トラスココード

    質量(g)

    刃先

    六角対辺(mm)

    最小発注数量
    4907587035028
    659-2662
    20
    -
    2
    1個
    4907587035035
    659-2669
    20.300
    -
    2.5
    1個
    4907587035042
    659-2663
    20.800
    -
    3
    1個
    4907587035059
    659-2665
    21.400
    -
    4
    1個
    4907587035066
    659-2664
    24.800
    -
    5
    1個
    4907587034991
    659-2668
    23.150
    [[+]]1
    -
    1個
    4907587035004
    659-2666
    23.200
    [[+]]2
    -
    1個
    4907587035011
    659-2667
    23.400
    [[+]]3
    -
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    571
    ( 628 )
    5日目
    571
    ( 628 )
    5日目
    571
    ( 628 )
    5日目
    571
    ( 628 )
    5日目
    571
    ( 628 )
    5日目
    571
    ( 628 )
    5日目
    571
    ( 628 )
    5日目
    571
    ( 628 )
    5日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・新設計刃先「先端くさび形状×抜け防止構造」のネジはずし専用ビット
    ・ボールインパクタやボールグリップ貫通のグリップと組み合わせてネジはずしに
    ・電動インパクトドライバーでも使えます
    【用途】
    ・ネジはずしに
    【材質】
    ・ビット材

    ご注意

    • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    ハズセルビットのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ハズセルビット
    マグネット入りビット シャンク径6.35mm(段付ビット)
    両頭 剛彩ビット ダイハード鋼 GS10Pシリーズ
    ナメないビット(両頭) DZ142110
    剛彩ビット アソート マグネット入り GS5Pシリーズ
    ブレないビット(両頭) DC14シリーズ
    メーカーベッセルベッセルベッセルベッセルベッセルベッセル
    通常価格571212 -1,574 -7541,048 -700 -
    通常出荷日5日目2日目〜2日目2日目1日目1日目〜
    全長(mm)100-----
    材質1ビット材ビット材特殊鋼材(ダイハード鋼)ダイハード鋼ダイハード鋼ダイハード鋼

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    ドライバービットカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト