ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

測定コード

通常単価(税別)
1,290
税込単価
1,419

【特長】・1110(アナログテスタ)、1009.1011.1012(デジタルマ...

詳細情報を確認する
  • トラスココード
    479-6896
  • JANコード
    4560187064975
  • 適合機種
    M ODEL1009 、 KEW1011 、 K EW1012 、 K EW1020R 、 K EW1021R 、 M ODEL1110 、 K EW2046R 、K EW2055 、 K EW2056R 、 K EW2117R 、 K EW2127R 、 M ODEL2412 、 M ODEL2608A
  • 品名
    測定コード
  • リード線(sq)
    4
  • テストリード長さ(mm)
    1100
  • 質量(g)
    86.000

型番:

MODEL7066A
解除
    数量:

    MODEL7066Aの仕様・寸法情報

    トラスココード
    479-6896
    JANコード
    4560187064975
    適合機種
    M ODEL1009 、 KEW1011 、 K EW1012 、 K EW1020R 、 K EW1021R 、 M ODEL1110 、 K EW2046R 、K EW2055 、 K EW2056R 、 K EW2117R 、 K EW2127R 、 M ODEL2412 、 M ODEL2608A
    品名
    測定コード
    リード線(sq)
    4
    テストリード長さ(mm)
    1100
    質量(g)
    86.000
    -
    -

    型番リスト

    表示件数
    型番
    MODEL7066A
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    1,290
    ( 1,419 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・1110(アナログテスタ)、1009.1011.1012(デジタルマルチメータ)、テスタ付クランプ用です
    ・テスター用測定コードです

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    測定コードの型番MODEL7066Aのページです。 型番MODEL7066Aに関する仕様情報を記載しております。
    測定コードのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    測定コード
    測定コード MODEL 7146(バナナ変換プラグ)
    電源供給アダプタ MODEL 8312
    フラットテスト棒 MODEL 7161A
    記録計コード/工業用安全測定コード/延長コード
    各種測定コード
    メーカー共立電気計器共立電気計器共立電気計器共立電気計器共立電気計器共立電気計器
    通常価格1,2902,5009,8469493,000 -3,001 -
    通常出荷日1日目6日目6日目8日目6日目〜3日目
    トラスココード479-6896838-1888838-1926838-1895--
    JANコード4560187064975456018706165345601870624144560187065187--
    適合機種M ODEL1009 、 KEW1011 、 K EW1012 、 K EW1020R 、 K EW1021R 、 M ODEL1110 、 K EW2046R 、K EW2055 、 K EW2056R 、 K EW2117R 、 K EW2127R 、 M ODEL2412 、 M ODEL2608A-----
    品名測定コード-----
    リード線(sq)4-----

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    計測機器関連品カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました