ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

  • ユニクランプ(アヒル型)

    スーパーツール

    ユニクランプ(アヒル型)

    ユニクランプ(アヒル型)

    スーパーツール

    ユニクランプ(アヒル型)

    -

    通常価格(税別):2354円~

    通常出荷日:在庫品1日目

  • クラフトクランプ(メッキ仕上)

    SK-11

    クラフトクランプ(メッキ仕上)

    3.0

    通常価格(税別):1386円~

    通常出荷日:在庫品1日目

  • Tスロットナット

    ミスミ

    Tスロットナット

    4.6

    通常価格(税別):360円~

    通常出荷日:在庫品1日目

  • 平ワッシャー(厚座金)

    ナベヤ

    平ワッシャー(厚座金)

    4.0

    通常価格(税別):970円~

    通常出荷日:在庫品1日目

  • 球面座金

    ミスミ

    球面座金

    球面座金

    ミスミ

    球面座金

    4.5

    通常価格(税別):500円~

    通常出荷日:在庫品1日目

  • クロークランプ

    スーパーツール

    クロークランプ

    クロークランプ

    スーパーツール

    クロークランプ

    4.0

    通常価格(税別):3522円~

    通常出荷日:在庫品1日目

  • 生爪【3個入り】

    ミスミ

    生爪【3個入り】

    4.7

    通常価格(税別):2570円~

    通常出荷日:在庫品1日目

  • 座金/球面座金

    ミスミ

    座金/球面座金

    4.6

    通常価格(税別):190円~

    通常出荷日:在庫品1日目

  • スタッドボルト

    ミスミ

    スタッドボルト

    4.6

    通常価格(税別):280円~

    通常出荷日:在庫品1日目

  • A 型 ツバなし固定ブシュ

    NTツール

    A 型 ツバなし固定ブシュ

    4.2

    通常価格(税別):1150円~

    通常出荷日:在庫品1日目

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

L型クランプ用パッド

通常単価(税別)
460
税込単価
506

【特長】・締付部の交換用パッドです。【用途】・スペアパーツとして。【材質】・ポ...

詳細情報を確認する
  • 品名
    パッド
  • JANコード
    4550414031023
  • トラスココード
    242-8943
  • 適合機種
    木工用クランプ PJH型用
  • 質量(g)
    30.000
  • 材質1
    ポリプロピレン(PP)

ご注意

  • 提供不可:SDS

型番:

PJHCP
解除
    数量:

    PJHCPの仕様・寸法情報

    品名
    パッド
    JANコード
    4550414031023
    トラスココード
    242-8943
    適合機種
    木工用クランプ PJH型用
    質量(g)
    30.000
    材質1
    ポリプロピレン(PP)

    型番リスト

    表示件数
    型番
    PJHCP
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    460
    ( 506 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・締付部の交換用パッドです。
    【用途】
    ・スペアパーツとして。
    【材質】
    ・ポリプロピレン(PP)

    ご注意

    • 提供不可:SDS
    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    L型クランプ用パッドの型番PJHCPのページです。 型番PJHCPに関する仕様情報を記載しております。
    L型クランプ用パッドのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    L型クランプ用パッド
    L型クランプ用ハンドル
    ユニクランプ用ハンドル
    木工用クランプ(スライドアーム・ハンドルセット)
    L型クランプ(軽量型) パッド
    カンチレバー型クランプ Vパッド
    メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
    通常価格4606,7403,5506,2002572,390
    通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
    品名パッドハンドルハンドル---
    JANコード455041403102345504140310164550414031054455041403647949899992655524989999326673
    トラスココード242-8943242-8942242-8946258-0301445-4855490-1169
    適合機種木工用クランプ PJH型用木工用クランプ PJH型用PJ-16P、PJ-30P、PJ-60PR20-8、R30-8、R40-8--
    質量(g)30.000898.000264.000398.0003.5/組72

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    クランプカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました