ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

下方押え型トグルクランプ(垂直ハンドル式)

通常単価(税別)
1,710
税込単価
1,881

【用途】・溶接治具、組立治具、検査治具、加工治具に最適です

詳細情報を確認する
  • トラスココード
    561-2406
  • クランプアーム移動角度(°)
    100
  • ハンドル操作角度(°)
    60
  • 全長(mm)
    116.5
  • 締圧力(kN)
    1.8
  • 付属ボルト径
    M8×55
  • JANコード
    4992873313355
  • 質量(g)
    400.000

型番:

ISK-HV4500-M
解除
    数量:

    ISK-HV4500-Mの仕様・寸法情報

    トラスココード
    561-2406
    クランプアーム移動角度(°)
    100
    ハンドル操作角度(°)
    60
    全長(mm)
    116.5
    締圧力(kN)
    1.8
    付属ボルト径
    M8×55
    JANコード
    4992873313355
    質量(g)
    400.000

    型番リスト

    表示件数
    型番
    ISK-HV4500-M
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    1,710
    ( 1,881 )
    5日目

    詳細情報

    基本情報

    【用途】
    ・溶接治具、組立治具、検査治具、加工治具に最適です

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    下方押え型トグルクランプ(垂直ハンドル式)の型番ISK-HV4500-Mのページです。 型番ISK-HV4500-Mに関する仕様情報を記載しております。
    下方押え型トグルクランプ(垂直ハンドル式)のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    下方押え型トグルクランプ(垂直ハンドル式)
    下方押え型トグルクランプ 垂直ハンドル ISK-HV1500
    下方押え型トグルクランプ 垂直ハンドル ISK-HV3500
    育良 下方押え型トグルクランプ 水平ハンドル ISK-010
    下方押え型トグルクランプ 水平ハンドル ISK-38KL0
    横押し型トグルクランプ ISK-020
    メーカー育良精機製作所育良精機製作所育良精機製作所育良精機製作所育良精機製作所育良精機製作所
    通常価格1,7108901,6011,4442,8732,600
    通常出荷日5日目4日目4日目4日目1日目1日目
    トラスココード561-2406793-0011793-0046792-9307792-9536792-9315
    クランプアーム移動角度(°)100-----
    ハンドル操作角度(°)60-----
    全長(mm)116.5-----
    締圧力(kN)1.8-----

    トグルクランプカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました