17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が11型番あります。

インチ ディープソケット(12角タイプ・インチサイズ) 差込角9.5mm

通常単価(税別)
2,2763,708特別価格
税込単価
2,5044,079特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

【特長】・接触面をより大きくすることで薄肉部への応力の集中を低減するNパワーフィット形状を採用、ボルト...

詳細を確認
未確定:候補が11型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

全長(mm)

質量(g)

対辺寸法(インチ)

最小発注数量
4989433967738
114-6761
60
109.000
3/4
1個
4989433967677
114-6756
55
40
3/8
1個
4989433967714
114-6759
60
83.000
5/8
1個
4989433967653
114-6754
55
36
5/16
1個
4989433967752
114-6763
65
154.000
7/8
1個
4989433967684
114-6757
55
45
7/16
1個
4989433967707
114-6758
60
73.000
9/16
1個
4989433967721
114-6760
60
98.000
11/16
1個
4989433967660
114-6755
55
39.000
11/32
1個
4989433967745
114-6762
65
138
13/16
1個
4989433967769
114-6764
65
175.000
15/16
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,942
( 3,236 )
1日目
2,781
( 3,059 )
1日目
2,878
( 3,166 )
1日目
2,276
( 2,504 )
1日目
3,4243,294
( 3,623 )
1日目
2,781
( 3,059 )
1日目
2,878
( 3,166 )
1日目
2,942
( 3,236 )
1日目
2,276
( 2,504 )
1日目
3,073
( 3,380 )
1日目
3,7083,570
( 3,927 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・接触面をより大きくすることで薄肉部への応力の集中を低減するNパワーフィット形状を採用、ボルト・ナットにやさしく、なめりを防ぎます
・世界最高水準のコンパクトサイズです
・ゴムリングの採用により、手回しや引抜き時の作業性を大幅に向上
・口径部は応力の集中を防ぐことでボルト・ナットのエッジを傷めにくくし、より確実な締め付け・緩め作業が行えるパワーフィット形状を採用
【用途】
・ボルト・ナットの脱着
【材質】
・特殊工具鋼

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

インチ ディープソケット(12角タイプ・インチサイズ) 差込角9.5mmのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
インチ ディープソケット(12角タイプ・インチサイズ) 差込角9.5mm
インチ ディープソケット(6角タイプ・インチサイズ) 差込角9.5mm
インチ ディープソケット(12角タイプ・インチサイズ) 差込角6.35mm
インチ ディープソケット(6角タイプ・インチサイズ) 差込角6.35mm
ユニバーサルソケット
ネプロス ディープソケット(6角タイプ)
メーカーNEPROSNEPROSNEPROSNEPROSNEPROSNEPROS
通常価格2,276-2,276 -2,621 -2,473 -5,616 -2,336 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目〜
差込角(mm)9.59.56.356.35--
材質1特殊工具鋼特殊工具鋼特殊工具鋼特殊工具鋼特殊工具鋼特殊工具鋼
対辺形状12角6角12角6角-6角

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ソケットレンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト