ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

クイックスピンナアダプター

通常単価(税別)
3,053
税込単価
3,358

【特長】・差込角部は応力の集中を防ぎ、強度アップに貢献するパワーフィット形状を...

詳細情報を確認する
  • JANコード
    4989433614267
  • トラスココード
    114-6013
  • 全長(mm)
    22.5
  • 質量(g)
    43.000
  • 材質1
    特殊工具鋼
  • 外径(mm)
    27.4
  • 差込角凹(mm)
    6.35
  • 差込角凸(mm)
    9.5

型番:

NBAE23
解除
    数量:

    NBAE23の仕様・寸法情報

    JANコード
    4989433614267
    トラスココード
    114-6013
    全長(mm)
    22.5
    質量(g)
    43.000
    材質1
    特殊工具鋼
    外径(mm)
    27.4
    差込角凹(mm)
    6.35
    差込角凸(mm)
    9.5

    型番リスト

    表示件数
    型番
    NBAE23
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    3,053
    ( 3,358 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・差込角部は応力の集中を防ぎ、強度アップに貢献するパワーフィット形状を採用しています
    ・6.3sq.ラチェットで9.5sq.ソケットを使用可能にする変換アダプターです
    ・ドライブ角の変換と同時にラチェットの早回しができます
    ・6.3sq.ラチェットで9.5sq.ソケットを使用可能にする変換アダプタです
    【材質】
    ・特殊工具鋼

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    クイックスピンナアダプターの型番NBAE23のページです。 型番NBAE23に関する仕様情報を記載しております。
    クイックスピンナアダプターのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    クイックスピンナアダプター
    コンパクトラチェットハンドル NBRC390S/L
    9.5sq.ラチェットハンドル
    6.3トルクスビットセット
    ネプロス ラチェットハンドルヘッドリペアキット
    ディープソケットセット(6角タイプ・インチサイズ・ホルダ付)
    メーカーNEPROSNEPROSNEPROSNEPROSNEPROSNEPROS
    通常価格3,05313,33216,30023,2004,78514,100
    通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
    JANコード498943361426749894336141754989433616308498943397453849894331692794989433174358
    トラスココード114-6013113-5332581-7060206-8696113-0614206-8653
    全長(mm)22.5-180---
    質量(g)43.000150210.00027025289
    材質1特殊工具鋼特殊工具鋼特殊工具鋼特殊工具鋼特殊鋼特殊工具鋼

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    ソケットレンチカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました