17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が10型番あります。

インチ ディープソケット(6角タイプ・インチサイズ) 差込角6.35mm

通常単価(税別)
2,4732,562
税込単価
2,7202,818
通常出荷日:1日目

【特長】・接触面をより大きくすることで薄肉部への応力の集中を低減するNパワーフィット形状を採用、ボルト...

詳細を確認
未確定:候補が10型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

質量(g)

対辺寸法(インチ)

最小発注数量
4989433170596
114-6716
15.000
1/8
1個
4989433170671
114-6724
28
3/8
1個
4989433170619
114-6719
18
3/16
1個
4989433170657
114-6722
23
5/16
1個
4989433170602
114-6717
16
5/32
1個
4989433170688
114-6725
32
7/16
1個
4989433170626
114-6720
19
7/32
1個
4989433170701
114-6727
52
9/16
1個
4989433170640
114-6721
21
9/32
1個
4989433170664
114-6723
27.000
11/32
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,562
( 2,818 )
1日目
2,473
( 2,720 )
1日目
2,562
( 2,818 )
1日目
2,562
( 2,818 )
1日目
2,562
( 2,818 )
1日目
2,473
( 2,720 )
1日目
2,562
( 2,818 )
1日目
2,473
( 2,720 )
1日目
2,562
( 2,818 )
1日目
2,562
( 2,818 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・接触面をより大きくすることで薄肉部への応力の集中を低減するNパワーフィット形状を採用、ボルト・ナットにやさしく、なめりを防ぎます
【用途】
・ボルト・ナットの脱着
【材質】
・特殊工具鋼

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

インチ ディープソケット(6角タイプ・インチサイズ) 差込角6.35mmのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
インチ ディープソケット(6角タイプ・インチサイズ) 差込角6.35mm
インチ ディープソケット(12角タイプ・インチサイズ) 差込角6.35mm
インチ ディープソケット(6角タイプ・インチサイズ) 差込角9.5mm
インチ ディープソケット(12角タイプ・インチサイズ) 差込角9.5mm
コンパクトラチェットハンドル NBRC390S/L
ユニバーサルソケット
メーカーNEPROSNEPROSNEPROSNEPROSNEPROSNEPROS
通常価格2,473-2,621 -2,276 -2,276 -13,3325,616 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
差込角(mm)6.356.359.59.5--
全長(mm)5050----
材質1特殊工具鋼特殊工具鋼特殊工具鋼特殊工具鋼特殊工具鋼特殊工具鋼
対辺形状6角12角6角12角--

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ソケットレンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト