17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が11型番あります。

インチ ディープソケット(6角タイプ・インチサイズ) 差込角9.5mm

通常単価(税別)
2,2763,708
税込単価
2,5044,079

【特長】・接触面をより大きくすることで薄肉部への応力の集中を低減するNパワーフ...

詳細情報を確認する
  • 差込角(mm)
    9.5
  • 材質1
    特殊工具鋼
  • 対辺形状
    6角
未確定:候補が11型番あります。
    数量:

    型番リスト

    表示件数

    JANコード

    トラスココード

    全長(mm)

    質量(g)

    対辺寸法(インチ)

    最小発注数量
    4989433967608
    114-6746
    60
    113.000
    3/4
    1個
    4989433967547
    114-6740
    55
    41.000
    3/8
    1個
    4989433967585
    114-6744
    60
    85
    5/8
    1個
    4989433967523
    114-6738
    55
    37
    5/16
    1個
    4989433967622
    114-6748
    65
    160
    7/8
    1個
    4989433967554
    114-6741
    55
    46
    7/16
    1個
    4989433967578
    114-6743
    60
    75
    9/16
    1個
    4989433967592
    114-6745
    60
    101.000
    11/16
    1個
    4989433967530
    114-6739
    55
    39.000
    11/32
    1個
    4989433967615
    114-6747
    65
    143.000
    13/16
    1個
    4989433967639
    114-6749
    65
    184.000
    15/16
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    2,942
    ( 3,236 )
    1日目
    2,781
    ( 3,059 )
    1日目
    2,878
    ( 3,166 )
    1日目
    2,276
    ( 2,504 )
    1日目
    3,424
    ( 3,766 )
    1日目
    2,781
    ( 3,059 )
    1日目
    2,878
    ( 3,166 )
    1日目
    2,942
    ( 3,236 )
    1日目
    2,276
    ( 2,504 )
    1日目
    3,073
    ( 3,380 )
    1日目
    3,708
    ( 4,079 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・接触面をより大きくすることで薄肉部への応力の集中を低減するNパワーフィット形状を採用、ボルト・ナットにやさしく、なめりを防ぎます
    【用途】
    ・ボルト・ナットの脱着
    【材質】
    ・特殊工具鋼

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    インチ ディープソケット(6角タイプ・インチサイズ) 差込角9.5mmのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    インチ ディープソケット(6角タイプ・インチサイズ) 差込角9.5mm
    インチ ディープソケット(12角タイプ・インチサイズ) 差込角9.5mm
    インチ ディープソケット(6角タイプ・インチサイズ) 差込角6.35mm
    インチ ディープソケット(12角タイプ・インチサイズ) 差込角6.35mm
    ユニバーサルソケット
    ネプロス ディープソケット(6角タイプ)
    メーカーNEPROSNEPROSNEPROSNEPROSNEPROSNEPROS
    通常価格2,276-2,276 -2,473 -2,621 -5,616 -2,336 -
    通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目〜
    差込角(mm)9.59.56.356.35--
    材質1特殊工具鋼特殊工具鋼特殊工具鋼特殊工具鋼特殊工具鋼特殊工具鋼
    対辺形状6角12角6角12角-6角

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    ソケットレンチカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト