17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

未確定:候補が7型番あります。

インチ ディープソケット(12角タイプ・インチサイズ) 差込角6.35mm

通常単価(税別)
2,6212,723
税込単価
2,8832,995
通常出荷日:1日目

【特長】・接触面をより大きくすることで薄肉部への応力の集中を低減するNパワーフィット形状を採用、ボルト...

詳細を確認
未確定:候補が7型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

質量(g)

対辺寸法(インチ)

最小発注数量
4989433170763
114-6735
28
3/8
1個
4989433170749
114-6732
23
5/16
1個
4989433170770
114-6736
32
7/16
1個
4989433170718
114-6730
19
7/32
1個
4989433170794
114-6737
52
9/16
1個
4989433170732
114-6731
21
9/32
1個
4989433170756
114-6733
27.000
11/32
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,723
( 2,995 )
1日目
2,621
( 2,883 )
1日目
2,723
( 2,995 )
1日目
2,621
( 2,883 )
1日目
2,723
( 2,995 )
1日目
2,621
( 2,883 )
1日目
2,621
( 2,883 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・接触面をより大きくすることで薄肉部への応力の集中を低減するNパワーフィット形状を採用、ボルト・ナットにやさしく、なめりを防ぎます
【用途】
・ボルト・ナットの脱着
【材質】
・特殊工具鋼

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

インチ ディープソケット(12角タイプ・インチサイズ) 差込角6.35mmのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
インチ ディープソケット(12角タイプ・インチサイズ) 差込角6.35mm
インチ ディープソケット(6角タイプ・インチサイズ) 差込角6.35mm
インチ ディープソケット(12角タイプ・インチサイズ) 差込角9.5mm
インチ ディープソケット(6角タイプ・インチサイズ) 差込角9.5mm
9.5sq.ラチェットハンドル
ユニバーサルソケット
メーカーNEPROSNEPROSNEPROSNEPROSNEPROSNEPROS
通常価格2,621-2,473 -2,276 -2,276 -16,3005,616 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
差込角(mm)6.356.359.59.5凸9.5-
全長(mm)5050--180-
材質1特殊工具鋼特殊工具鋼特殊工具鋼特殊工具鋼特殊工具鋼特殊工具鋼
対辺形状12角6角12角6角--

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ソケットレンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト