17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

極匠裏技

通常単価(税別)
2,9073,294
税込単価
3,1983,623

【特長】・小ささを追求したコンパクトボディです。・ケースと爪が壊れにくいショッ...

詳細情報を確認する
  • テープ長さ(m)
    5.5
  • 目盛仕様
    両面印刷
  • 爪仕様
    移動爪
  • 材質1
    テープ:スチール

型番

未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
    数量:

    絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 1日以内

    型番リスト

    表示件数

    JANコード

    トラスココード

    水平保持(m)

    質量(g)

    ショックアブソーバー

    最小発注数量
    4954771153037
    206-6138
    1.8
    190.000
    あり
    1個
    4954771153044
    206-6139
    2.4
    250.000
    -
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    2,907
    ( 3,198 )
    1日目
    3,294
    ( 3,623 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・小ささを追求したコンパクトボディです。
    ・ケースと爪が壊れにくいショックアブソーバー付です。
    ・裏面の視認性に拘ったテープです。
    【材質】
    ・テープ:スチール

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    極匠裏技のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    極匠裏技
    極匠GOM裏技 マグネットフック移動爪
    極匠GOM裏技
    MAGNESIUM ホルダー付
    極匠GOM
    コンベックス 剛立25巾5mまさめ 厚爪
    メーカー原度器原度器原度器原度器原度器ムラテックKDS
    通常価格2,907-3,854 -3,061 -7,4756,546 -3,800
    通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目9日目
    テープ長さ(m)5.55.55.55.5--
    目盛仕様両面印刷両面印刷両面印刷両面印刷--
    爪仕様移動爪-移動爪マグネット爪--
    材質1テープ:スチールテープ:スチールテープ:スチールテープ:スチールテープ:スチール-

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    コンベックスカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト