ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

スペーサー・アルミ製・50H

通常単価(税別)
2,479
税込単価
2,727

【特長】・シリンダーの高さを調整する際に使用してください。【材質】・アルミ

詳細情報を確認する
  • タイプ
    ミニシリンダー用
  • 奥行(mm)
    25
  • 高さ(mm)
    50
  • 幅(mm)
    50
  • JANコード
    4570198791807
  • 質量(g)
    73.000
  • トラスココード
    115-6623
  • 材質1
    アルミ

型番:

XL0002-050
解除
    数量:

    XL0002-050の仕様・寸法情報

    タイプ
    ミニシリンダー用
    奥行(mm)
    25
    高さ(mm)
    50
    幅(mm)
    50
    JANコード
    4570198791807
    質量(g)
    73.000
    トラスココード
    115-6623
    材質1
    アルミ

    型番リスト

    表示件数
    型番
    XL0002-050
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    2,479
    ( 2,727 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・シリンダーの高さを調整する際に使用してください。
    【材質】
    ・アルミ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    スペーサー・アルミ製・50Hの型番XL0002-050のページです。 型番XL0002-050に関する仕様情報を記載しております。
    スペーサー・アルミ製・50Hのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    スペーサー・アルミ製・50H
    ワンタッチスペーサー/WN-H
    ポリカーボネート製ネジ
    ポリフェニレンサルファイド製ネジ
    サラネジ/ステンレス製
    ナベ小ネジ/ステンレス製
    メーカースター精機廣杉計器ミスミミスミミスミミスミ
    通常価格2,47918 -190 -734 -544 -470 -
    通常出荷日1日目9日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜
    タイプミニシリンダー用-----
    奥行(mm)25-----
    高さ(mm)50-----
    幅(mm)50-----
    JANコード4570198791807-----

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    ネジ・スペーサーカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました