17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

電工アジャストナイフ替刃

通常単価(税別)
8671,140
税込単価
9541,254
通常出荷日:5日目

【特長】・電工アジャストナイフ・合金工具鋼刃(No.DAK-1)および、電工アジャストナイフ・ステンレ...

詳細を確認
  • 質量(g)
    25.000
  • 刃長(mm)
    63
  • 全長(mm)
    94

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

適合機種

材質1

最小発注数量
4907587033857
652-7611
DAK-1
工具鋼
1個
4907587033864
652-7610
DAK-2
ステンレス
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
867
( 954 )
5日目
1,140
( 1,254 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・電工アジャストナイフ・合金工具鋼刃(No.DAK-1)および、電工アジャストナイフ・ステンレス刃(No.DAK-2)のいずれにもお使いいただけます
・一般のカッター刃などと互換はありません
【用途】
・VVF線(VA線)やCV線の切断・被覆剥き、開口部の穴あけ加工などに

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

電工アジャストナイフ替刃のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
電工アジャストナイフ替刃
電工アジャストナイフ
3200VA-1用交換用ブレード 替刃
ワイヤーストリッパー ねじカッター付
ストリッパー用替刃
ケーブルストリッパー 替刃
メーカーベッセルベッセルベッセルベッセルRENNSTEIGDENSAN
通常価格867-2,474 -2,2242,667 -14,550 -3,225
通常出荷日5日目5日目1日目1日目2日目〜1日目
質量(g)25.000121.00025.000107.000--
刃長(mm)6363----
全長(mm)94171----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

電設工具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト