17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。

ワンタッチカラーブッシュ Nタイプ(耐熱タイプ) M3用カラー(プリント基板取付穴径:φ6.5mm)【100~200個入り】

通常単価(税別)
1,3552,417
税込単価
1,4912,659

【特長】・基板に簡単にはめ込むことができ、プリント回路の損傷を防ぎます。・ビス...

詳細情報を確認する
  • 外径(mm)
    10
  • 耐熱温度(℃)
    120
  • 使用ねじ
    M3用
  • 材質1
    ポリカーボネイト(UL94V-0)

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定:候補が2型番あります。
    数量:

    型番リスト

    表示件数

    全長(mm)

    質量(g)

    トラスココード

    最小発注数量
    15.0
    154.900
    160-8013
    1パック

    200個入り

    20.0
    98.700
    160-8014
    1パック

    100個入り

    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    2,417
    ( 2,659 )
    1日目
    1,355
    ( 1,491 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・基板に簡単にはめ込むことができ、プリント回路の損傷を防ぎます。
    ・ビス等で直接締め付けないので基板に亀裂などの損傷が発生しにくいです。
    【用途】
    ・プリント基板と板金のスペーシング用支柱。
    【材質】
    ・ポリカーボネイト(UL94V-0)

    ご注意

    • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    ワンタッチカラーブッシュ Nタイプ(耐熱タイプ) M3用カラー(プリント基板取付穴径:φ6.5mm)のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ワンタッチカラーブッシュ Nタイプ(耐熱タイプ) M3用カラー(プリント基板取付穴径:φ6.5mm)
    ワンタッチカラーブッシュ Nタイプ M3用カラー(プリント基板取付穴径:φ6.5mm)
    ワンタッチカラーブッシュ Nタイプ(耐熱タイプ) M4用カラー(プリント基板取付穴径:φ7.5mm)
    ワンタッチカラーブッシュ Nタイプ M4用カラー(プリント基板取付穴径:φ7.5mm)
    ワンタッチカラーブッシュ Tタイプ(耐熱タイプ) M2.6用カラー(プリント基板取付穴径:φ4.8.mm)
    ワンタッチカラーブッシュ Tタイプ M3用カラー(プリント基板取付穴径:φ5.2mm)
    メーカーNATORINATORINATORINATORINATORINATORI
    通常価格1,355-1,089 -1,690 -1,500 -2,417 -1,936 -
    通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
    外径(mm)101011116.57
    乳白色乳白色乳白色
    耐熱温度(℃)120651206512065
    使用ねじM3用M3用M4用M4用M2.6用M3用
    材質1ポリカーボネイト(UL94V-0)ABS樹脂(UL94HB)ポリカーボネイト(UL94V-0)ABS樹脂(UL94HB)ポリカーボネイト(UL94V-0)ABS樹脂(UL94HB)

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト