17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が12型番あります。

ワンタッチカラーブッシュ Tタイプ M3用カラー(プリント基板取付穴径:φ5.2mm)【200個入り】

通常単価(税別)
1,9362,610
税込単価
2,1302,871
通常出荷日:1日目

【特長】・基板に簡単にはめ込むことができ、プリント回路の損傷を防ぎます。・ビス等で直接締め付けないので...

詳細を確認
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定:候補が12型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

全長(mm)

質量(g)

トラスココード

最小発注数量
5.7
24.000
160-7948
1パック

200個入り

6.4
25.000
160-8807
1パック

200個入り

7.5
28.000
160-7949
1パック

200個入り

9.5
32.900
160-7950
1パック

200個入り

10
38.700
160-7951
1パック

200個入り

11.0
42.600
160-7953
1パック

200個入り

12.0
45.000
160-7954
1パック

200個入り

12.7
47.100
160-7955
1パック

200個入り

14.0
50.700
160-7956
1パック

200個入り

16.8
51.400
160-7957
1パック

200個入り

20.0
64.900
160-7958
1パック

200個入り

29.0
93.700
160-7959
1パック

200個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,049
( 2,254 )
1日目
1,936
( 2,130 )
1日目
1,936
( 2,130 )
1日目
2,319
( 2,551 )
1日目
2,319
( 2,551 )
1日目
2,319
( 2,551 )
1日目
2,368
( 2,605 )
1日目
2,368
( 2,605 )
1日目
2,417
( 2,659 )
1日目
2,417
( 2,659 )
1日目
2,515
( 2,767 )
1日目
2,610
( 2,871 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・基板に簡単にはめ込むことができ、プリント回路の損傷を防ぎます。
・ビス等で直接締め付けないので基板に亀裂などの損傷が発生しにくいです。
【用途】
・プリント基板と板金のスペーシング用支柱。
【材質】
・ABS樹脂(UL94HB)

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ワンタッチカラーブッシュ Tタイプ M3用カラー(プリント基板取付穴径:φ5.2mm)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ワンタッチカラーブッシュ Tタイプ M3用カラー(プリント基板取付穴径:φ5.2mm)
ワンタッチカラーブッシュ Nタイプ M3用カラー(プリント基板取付穴径:φ6.5mm)
ワンタッチカラーブッシュ Tタイプ(耐熱タイプ) M3用ブッシュ(プリント基板取付穴径:φ5.2mm)
ワンタッチカラーブッシュ Nタイプ(耐熱タイプ) M3用カラー(プリント基板取付穴径:φ6.5mm)
ワンタッチカラーブッシュ Nタイプ M4用カラー(プリント基板取付穴径:φ7.5mm)
ワンタッチカラーブッシュ Tタイプ(耐熱タイプ) M2.6用カラー(プリント基板取付穴径:φ4.8.mm)
メーカーNATORINATORINATORINATORINATORINATORI
通常価格1,936-1,089 -2,319 -1,355 -1,500 -2,417 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
外径(mm)710710116.5
乳白色乳白色乳白色
耐熱温度(℃)656512012065120
使用ねじM3用M3用M3用M3用M4用M2.6用
材質1ABS樹脂(UL94HB)ABS樹脂(UL94HB)ポリカーボネイト(UL94V-0)ポリカーボネイト(UL94V-0)ABS樹脂(UL94HB)ポリカーボネイト(UL94V-0)

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

コネクタ(オプション・その他)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト