17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 11日以内

セーフティボードアンカー【30~180個入り】

  • ドリル径(mm)
    9
  • ねじの呼び
    M4
  • ねじ長さ(mm)
    45
  • 下穴径(mm)
    9
  • 最大取付物厚さ(mm)
    1
  • 適合板厚(mm)
    9.5~12.5
  • 材質1
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

JANコード

質量(g)

トラスココード

最小発注数量
4903768678909
1500.000
652-7733
1パック

180個入り

4903768678916
300.000
652-7732
1パック

30個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
8,100
( 8,910 )
11日目
1,600
( 1,760 )
11日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・従来の当社ボードアンカーと比べて施工工程が少なく、簡単に適切な開脚ができる安全な金属製カサ式アンカーです
・施工工程が少なく、簡単に適切な開脚ができます
・ねじが空回りすると施工完了します
・ボードアンカーリベッター不要です
【用途】
・ルームエアコン備付板取付補強用に
・せっこうボード壁用
【材質】
・鉄

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

セーフティボードアンカーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
セーフティボードアンカー
ヘリカルアンカーボルト
あと施工アンカー非破壊試験機 テクノテスター
TILEMENT ブロングアンカー 30-9-25-50
芯棒打込み式アンカー ルーティアンカー スチール製三価クロメート仕上げ
サンコー テクノ ITハンガーITタイプ ステンレス製 ミリねじ IT1070S
メーカー若井産業ナベヤサンコーテクノタイルメントユニカサンコーテクノ
通常価格1,600-2,604 -129,57289,976111411
通常出荷日11日目3日目4日目4日目1日目4日目
ドリル径(mm)9-----
ねじの呼びM4-----
ねじ長さ(mm)45-----
下穴径(mm)9-----
最大取付物厚さ(mm)1-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

アンカーボルトカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト