17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

キャビネットキー

通常単価(税別)
5,1634,368
税込単価
5,6794,805
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

【特長】・汎用回転ヘッドレンチです。・4種類の回転式クロージングヘッドで、内3種は2つの機能を備えてい...

詳細を確認
  • JANコード
    4003773083085
  • 質量(g)
    107.000
  • トラスココード
    195-5239
  • 材質1
    キー:亜鉛ダイキャスト
  • 材質2
    ボディ:グラスファイバー強化プラスチック

型番:

001106V03
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

001106V03の仕様・寸法情報

JANコード
4003773083085
質量(g)
107.000
トラスココード
195-5239
材質1
キー:亜鉛ダイキャスト
材質2
ボディ:グラスファイバー強化プラスチック
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
001106V03
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,1634,368
( 4,805 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・汎用回転ヘッドレンチです。
・4種類の回転式クロージングヘッドで、内3種は2つの機能を備えています。
【材質】
・キー:亜鉛ダイキャスト
・ボディ:グラスファイバー強化プラスチック

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

キャビネットキーの型番001106V03のページです。 型番001106V03に関する仕様情報を記載しております。
キャビネットキーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
キャビネットキー
8mm 四角ソケットキー
5本組 [Hexagon]キーレンチ
四角チャックキーT型ハンドル
8mm 四角チャックキーT型ハンドル
6mm 四角チャックキーT型ハンドル
メーカークニペックスエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格5,16391510,7436,921 -5,8205,054
通常出荷日1日目1日目2日目1日目1日目2日目
JANコード4003773083085-----
質量(g)107.000-----
トラスココード195-5239-----
材質1キー:亜鉛ダイキャスト-----
材質2ボディ:グラスファイバー強化プラスチック-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

スパナ・めがねレンチ・ラチェットレンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト