ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

ドライバービット(プラス・マイナス)

通常単価(税別)
452
税込単価
497

【特長】・両先端にプラスとマイナスを組合わせたビットです【用途】・マイナ(-)...

詳細情報を確認する
  • 先端形状
    プラス(+) / マイナス(-)
  • 先端サイズ・プラス(+)
    No.2
  • 先端サイズ・マイナス(-)刃幅 (mm)
    6.35
  • 先端サイズ・マイナス(-)刃厚 (mm)
    1
  • 差込部形状
    六角
  • 差込部径・六角
    6.35mm
  • 全長 (mm)
    65
  • マグネット
    なし
  • 両頭/片頭
    両頭
  • 単品/セット/パック
    単品
  • 刃先長 (mm)
    13
  • JANコード
    4953488483093
  • トラスココード
    572-3038
  • 質量(g)
    14.000
  • 材質1
    構造用鋼

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

BTW4P2M6-65
解除
    数量:

    BTW4P2M6-65の仕様・寸法情報

    先端形状
    プラス(+) / マイナス(-)
    先端サイズ・プラス(+)
    No.2
    先端サイズ・マイナス(-)刃幅(mm)
    6.35
    先端サイズ・マイナス(-)刃厚(mm)
    1
    差込部形状
    六角
    差込部径・六角
    6.35mm
    全長(mm)
    65
    マグネット
    なし
    両頭/片頭
    両頭
    単品/セット/パック
    単品
    刃先長(mm)
    13
    JANコード
    4953488483093
    トラスココード
    572-3038
    質量(g)
    14.000
    材質1
    構造用鋼
    -
    -

    型番リスト

    表示件数
    型番
    BTW4P2M6-65
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    452
    ( 497 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・両先端にプラスとマイナスを組合わせたビットです
    【用途】
    ・マイナ(-)ねじまたはプラス(+)ねじの締付け、緩め作業に
    【材質】
    ・構造用鋼

    ご注意

    • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

    この商品に近い類似品がありませんでした。
    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    ドライバービット(プラス・マイナス)の型番BTW4P2M6-65のページです。 型番BTW4P2M6-65に関する仕様情報を記載しております。
    ドライバービット(プラス・マイナス)のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ドライバービット(プラス・マイナス)
    ドライバー&アダプタービットセット BTPM10S
    ヘキサゴンビットセット BTH10S
    インパクトドライバー用替ビット(プラス・マイナス)
    1/4″HEXプラスビット
    1/4″HEX段付マイナスビット
    メーカーTONETONETONEトラスコ中山PBスイスツールズPBスイスツールズ
    通常価格4522,6502,950240644 -615 -
    通常出荷日1日目5日目5日目1日目1日目1日目
    先端形状プラス(+) / マイナス(-)-六角プラス(+)プラス(+)マイナス(-)
    先端サイズ・プラス(+)No.2--No.3--
    先端サイズ・マイナス(-)刃幅(mm)6.35-----
    先端サイズ・マイナス(-)刃厚(mm)1-----
    差込部形状六角-六角六角六角-

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    ドライバービットカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました