17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が9型番あります。

ジョイントシートガスケット TOMBO NO.1120(ユニオン)

通常単価(税別)
1691,588
税込単価
1861,747
通常出荷日:1日目

【特長】・膨張黒鉛を主成分とした比較的高温条件でも使用できるジョイントシートで、低圧蒸気に使用できます...

詳細を確認
  • ガス系流体への御使用はペーストを併用してください。
  • ガスケットを締め付ける際には締め過ぎによる破損を注意し、許容締付面圧を超えないようにしてください。
  • 耐薬品性を求められる流体には使用確認の御問合せください。
未確定:候補が9型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

トラスココード

質量(g)

外径(mm)

内径(mm)

呼び径A

呼び径B

最小発注数量
115-2657
1.000
32
25
15
1/2
1個
115-2658
1.000
39
31
20
3/4
1個
115-2659
2.000
48
39
25
1
1個
115-2660
2.000
57
47
32
1 1/4
1個
115-3649
3.000
64
54
40
1 1/2
1個
115-2663
4.000
78
66
50
2
1個
115-2664
6
96
82
65
2 1/2
1個
115-2665
8.000
111
96
80
3
1個
115-2666
10.000
141
122
100
4
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
169
( 186 )
1日目
203
( 223 )
1日目
248
( 273 )
1日目
372
( 409 )
1日目
519
( 571 )
1日目
647
( 712 )
1日目
854
( 939 )
1日目
1,028
( 1,131 )
1日目
1,588
( 1,747 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・膨張黒鉛を主成分とした比較的高温条件でも使用できるジョイントシートで、低圧蒸気に使用できます
・膨張黒鉛・アラミド繊維・NBRゴムを主成分とし、シール性・耐蒸気・耐薬品性に優れています
・可溶性ハロゲン量が少ないため、ステンレス鋼フランジに使用できます
・JIS S 3200-7:2010水道用器具、浸出試験に適合しています
【用途】
・低圧蒸気・蒸気還水・冷水・温水・空調ドレインなどの各種配管
【材質】
・膨張黒鉛
・アラミド繊維
・NBR

ご注意

  • ガス系流体への御使用はペーストを併用してください。
  • ガスケットを締め付ける際には締め過ぎによる破損を注意し、許容締付面圧を超えないようにしてください。
  • 耐薬品性を求められる流体には使用確認の御問合せください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ジョイントシートガスケット TOMBO NO.1120(ユニオン)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ジョイントシートガスケット TOMBO NO.1120(ユニオン)
ジョイントシートガスケット TOMBO NO.1995(内パッキン)
ジョイントシートガスケット TOMBO NO.1995(内パッキン)10K
ジョイントシートガスケット TOMBO NO.1995(内パッキン・10K)
ジョイントシートガスケット TOMBO NO.1995(外パッキン・5K)
ジョイントシートガスケット TOMBO NO.1995(外パッキン)
メーカーニチアスニチアスニチアスニチアスニチアスニチアス
通常価格169-180 -180 -155 -217 -371 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
材質1膨張黒鉛無機充填材無機充填材無機充填材無機充填材無機充填材
材質2アラミド繊維アラミド繊維アラミド繊維アラミド繊維アラミド繊維アラミド繊維
材質3NBR-----
厚さ(mm)23321.5-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ガスケットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト