17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が14型番あります。

ジョイントシートガスケット TOMBO NO.1995(内パッキン・10K)

通常単価(税別)
1554,845特別価格
税込単価
1715,330特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

【特長】・アスベストを一切含まない標準グレードのジョイントシートです・アラミド繊維・NBRゴム・無機充...

詳細を確認
  • ガス系流体への御使用はペーストを併用してください。
  • ガスケットを締め付ける際には締め過ぎによる破損を注意し、許容締付面圧を超えないようにしてください。
  • 耐薬品性を求められる流体には使用確認の御問合せください。
未確定:候補が14型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

トラスココード

質量(g)

外径(mm)

内径(mm)

呼び径A

呼び径B

材質3

最小発注数量
115-1913
8.000
58
22
15
1/2
NBR
1個
115-1915
9
63
28
20
3/4
NBR
1個
115-1917
12.000
74
35
25
1
NBR
1個
115-1919
15
84
43
32
1 1/4
NBR
1個
115-1920
16.000
89
49
40
1 1/2
NBR
1個
115-1921
20
104
61
50
2
NBR
1個
115-1922
26.000
124
84
65
2 1/2
NBR
1個
115-1923
29.000
134
90
80
3
NBR
1個
115-1910
32.000
159
115
100
4
NBR
1個
115-1911
45.000
190
141
125
5
NBR
1個
115-1912
57.000
220
167
150
6
NBR
1個
115-1914
71.000
270
218
200
8
NBR
1個
115-1916
107.000
333
270
250
10
ニトリルゴム(NBR)
1個
115-1918
115.000
378
321
300
12
ニトリルゴム(NBR)
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
155
( 171 )
1日目
194
( 213 )
1日目
258
( 284 )
1日目
294
( 323 )
1日目
324
( 356 )
1日目
453
( 498 )
1日目
647
( 712 )
1日目
722
( 794 )
1日目
971
( 1,068 )
1日目
1,262
( 1,388 )
1日目
1,762
( 1,938 )
1日目
2,465
( 2,712 )
1日目
3,114
( 3,425 )
1日目
4,8453,737
( 4,111 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・アスベストを一切含まない標準グレードのジョイントシートです
・アラミド繊維・NBRゴム・無機充填材を主成分とし、シール性に優れています
・可溶性ハロゲン量が少ないため、ステンレス鋼フランジに使用できます
・JIS S 3200-7:2010水道用器具に浸出試験適合しています
【用途】
・冷水・温水・冷媒・空気ドレイン・油・空気・ブラインなど、主に100℃未満の各種配管
【材質】
・無機充填材
・アラミド繊維
・NBR

ご注意

  • ガス系流体への御使用はペーストを併用してください。
  • ガスケットを締め付ける際には締め過ぎによる破損を注意し、許容締付面圧を超えないようにしてください。
  • 耐薬品性を求められる流体には使用確認の御問合せください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ジョイントシートガスケット TOMBO NO.1995(内パッキン・10K)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ジョイントシートガスケット TOMBO NO.1995(内パッキン・10K)
ジョイントシートガスケット TOMBO NO.1995(内パッキン)10K
ジョイントシートガスケット TOMBO NO.1995(内パッキン)
ジョイントシートガスケット TOMBO NO.1995(外パッキン・5K)
ジョイントシートガスケット TOMBO NO.1995(内パッキン・5K)
ジョイントシートガスケット(内パッキン・10K)
メーカーニチアスニチアスニチアスニチアスニチアスニチアス
通常価格155-180 -180 -217 -108 -295 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
材質1無機充填材無機充填材無機充填材無機充填材無機充填材膨張黒鉛
材質2アラミド繊維アラミド繊維アラミド繊維アラミド繊維アラミド繊維アラミド繊維
厚さ(mm)2331.5--
使用圧力(K)101055510

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ガスケットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト