17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ベルト式フィルターレンチ

通常単価(税別)
29,44126,876
税込単価
32,38529,564
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:4日目

【特長】・コンパクトなため、隙間の少ない所でも使用できます。【用途】・オイルフィルター、燃料フィルター...

詳細を確認
  • トラスココード
    257-3398
  • JANコード
    4580372217931
  • 質量(g)
    900
  • 材質1
    ナイロン、スチール
  • ベルト(mm)幅×長さ
    80×630
  • 差込角(mm)
    12.7
  • 適合径(mm)
    0~180
  • 適用径(mm)
    0~180

型番:

MD-200
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

MD-200の仕様・寸法情報

トラスココード
257-3398
JANコード
4580372217931
質量(g)
900
材質1
ナイロン、スチール
ベルト(mm)幅×長さ
80×630
差込角(mm)
12.7
適合径(mm)
0~180
適用径(mm)
0~180

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
MD-200
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
29,44126,876
( 29,564 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・コンパクトなため、隙間の少ない所でも使用できます。
【用途】
・オイルフィルター、燃料フィルター、エアドライヤーフィルター用。
【材質】
・ナイロン、スチール

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ベルト式フィルターレンチの型番MD-200のページです。 型番MD-200に関する仕様情報を記載しております。
ベルト式フィルターレンチのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ベルト式フィルターレンチ
ハスコー 燃料フィルターレンチ(いすー用E型)
ハスコー 燃料フィルターレンチ(いすー用I型)
バタフライレンチ
ハスコー 油圧式スプリングピン・メタルブッシュプーラー
ハスコー TXビット&ソケットセット(イジリ止対応)
メーカーHASCOHASCOHASCOHASCOHASCOHASCO
通常価格29,44134,39137,52242,334412,23658,141
通常出荷日4日目5日目5日目4日目5日目7日目
トラスココード257-3398853-6035853-6036853-5922814-5125853-5928
JANコード458037221793145803722076734580372207666458037220105345803722032864580372207598
質量(g)9002945513978700365
材質1ナイロン、スチール
ベルト(mm)幅×長さ80×630-----

車輌整備用工具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト