17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

六角軸コンクリートドリル

通常単価(税別)
1,055
税込単価
1,161
通常出荷日:1日目

【特長】・六角軸(6.35mm)により充電インパクトドライバーに取り付け可能です【用途】・コンクリート...

詳細を確認
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

刃径(mm)

JANコード

質量(g)

トラスココード

最小発注数量
6.0
4560310612578
18.000
511-2382
1個
6.4
4560310612585
20.000
511-2942
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,055
( 1,161 )
1日目
1,055
( 1,161 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・六角軸(6.35mm)により充電インパクトドライバーに取り付け可能です
【用途】
・コンクリート・モルタル・ブロック・レンガ・石膏ボードに

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

六角軸コンクリートドリルのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
六角軸コンクリートドリル
六角軸ハンマー・ドリルビット(コンクリート六角軸ドリル)
六角軸ドリルビット HEX
コンクリートドリル(SDSプラス)
VBダイヤドリル(六角軸)
コンクリートダイヤビット(六角軸)
メーカーKIDRIL関西工具製作所コマドリルバーコ三京ダイヤモンド工業三京ダイヤモンド工業
通常価格1,0554,094 -6,757 -8,723 -5,210 -4,086 -
通常出荷日1日目在庫品1日目〜4日目1日目〜1日目〜1日目〜
シャンク径(mm)6.35-----
全長(mm)100-----
有効長(mm)55-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

コンクリート用ドリル・磁器タイル用ドリルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト