17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。
  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

コンベックス 結束バンド赤色【100個入り】

  • 使用温度範囲(℃)
    -40~85
  • 材質1
    ナイロン66(UL規格94V-2)
未確定:候補が3型番あります。
    数量:

    型番リスト

    表示件数

    引張強度(N)

    厚さ(mm)

    最小結束径(mm)

    最大結束径(mm)

    長さ(mm)

    幅(mm)

    JANコード

    質量(g)

    トラスココード

    最小発注数量
    98
    1.0
    1.6
    20
    100
    2.5
    4570155810763
    35.000
    582-0563
    1パック

    100個入り

    176
    1.2
    5.0
    35
    150
    3.5
    4570155810770
    72.000
    582-0592
    1パック

    100個入り

    225
    1.3
    5.0
    45
    190
    4.6
    4570155810787
    135.000
    582-0568
    1パック

    100個入り

    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    497
    ( 547 )
    1日目
    897
    ( 987 )
    1日目
    1,612
    ( 1,773 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・配線の識別用として、最適です。
    ・ケーブルの色に合わせてご使用できます。
    ・独特の戻り止め自動カムロック式のため、強力で完全な結束ができます。
    ・ワンタッチで迅速・簡単に結束作業ができ、能率的です。
    ・結束の確実性、耐久性、作業性などを考えますと、経済的でコストダウンとなります。
    ・ナイロン66(UL規格94V-2)製の一体成型品で、特に耐蝕性、耐油性に優れています。
    【用途】
    ・ワイヤ、ケーブル、ホースなどの結束に。
    【材質】
    ・ナイロン66(UL規格94V-2)

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    コンベックス 結束バンド赤色のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    コンベックス 結束バンド赤色
    コンベックス 結束バンド緑色
    コンベックス 結束バンド青色
    コンベックス 結束バンド黄色
    結束バンド
    コンベックス(耐候性タイプ)
    メーカーCONVEXCONVEXCONVEXCONVEXCONVEX芝軽粗材
    通常価格497-372 -372 -497 -1,207 -429 -
    通常出荷日1日目11日目1日目〜1日目〜1日目〜在庫品1日目
    使用温度範囲(℃)-40~85-40~85-40~85-40~85-40~85-
    ----
    材質1ナイロン66(UL規格94V-2)ナイロン66(UL規格94V-2)ナイロン66(UL規格94V-2)ナイロン66(UL規格94V-2)ナイロン66(UL規格94V-2)-

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    結束バンド・ケーブルタイカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト