17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。
  • 出荷日

    • すべて
    • 11日以内

コンベックス 結束バンド緑色【100個入り】

通常単価(税別)
372671
税込単価
409738
通常出荷日:11日目

【特長】・配線の識別用として、最適です。・ケーブルの色に合わせてご使用できます。・独特の戻り止め自動カ...

詳細を確認
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

引張強度(N)

厚さ(mm)

最小結束径(mm)

最大結束径(mm)

長さ(mm)

幅(mm)

質量(g)

トラスココード

最小発注数量
98
1.0
1.6
20
100
2.5
35.000
582-0558
1パック

100個入り

176
1.2
5.0
35
150
3.5
72.000
582-0586
1パック

100個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
372
( 409 )
11日目
671
( 738 )
11日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・配線の識別用として、最適です。
・ケーブルの色に合わせてご使用できます。
・独特の戻り止め自動カムロック式のため、強力で完全な結束ができます。
・ワンタッチで迅速・簡単に結束作業ができ、能率的です。
・結束の確実性、耐久性、作業性などを考えますと、経済的でコストダウンとなります。
・ナイロン66(UL規格94V-2)製の一体成型品で、特に耐蝕性、耐油性に優れています。
【用途】
・ワイヤ、ケーブル、ホースなどの結束に。
【材質】
・ナイロン66(UL規格94V-2)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

コンベックス 結束バンド緑色のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
コンベックス 結束バンド緑色
コンベックス 結束バンド赤色
コンベックス 結束バンド青色
コンベックス 結束バンド黄色
結束バンド
コンベックス(耐候性タイプ)
メーカーCONVEXCONVEXCONVEXCONVEXCONVEX芝軽粗材
通常価格372-497 -372 -497 -1,207 -429 -
通常出荷日11日目1日目1日目〜1日目〜1日目〜在庫品1日目
使用温度範囲(℃)-40~85-40~85-40~85-40~85-40~85-
----
材質1ナイロン66(UL規格94V-2)ナイロン66(UL規格94V-2)ナイロン66(UL規格94V-2)ナイロン66(UL規格94V-2)ナイロン66(UL規格94V-2)-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

結束バンド・ケーブルタイカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト