17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が5型番あります。

電動工具用カップブラシ BRHシリーズ

通常単価(税別)
2,1662,946
税込単価
2,3833,241
通常出荷日:1日目

【特長】・毛材の広がりに配慮しワイヤーの根元を傷つけない折損防止金具構造になっています・毛材密度、波形...

詳細を確認
  • 電動工具のそれぞれねじ径にあったブラシをご使用ください。
  • 最後まできっちりとねじ込み、又はナットでの締め付けができていることをご使用前に必ず確認してください。
  • マグネット/マジック等に取り付けてのご使用は絶対におやめください。
未確定:候補が5型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

外径(mm)

JANコード

質量(g)

トラスココード

最小発注数量
30
4516349000497
143.000
554-8574
1個
40
4516349000503
92.000
554-8581
1個
50
4516349000510
150.000
554-8575
1個
60
4516349000527
205.000
554-8584
1個
75
4516349000534
272.000
554-8576
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,777
( 3,055 )
1日目
2,166
( 2,383 )
1日目
2,316
( 2,548 )
1日目
2,946
( 3,241 )
1日目
2,946
( 3,241 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・毛材の広がりに配慮しワイヤーの根元を傷つけない折損防止金具構造になっています
・毛材密度、波形状、トリムが最適のバランスで製作されています
・高いバランス基準で製品化しておりますので、腕への振動が少なく作業疲労が軽減されます
【用途】
・各種金属製品の錆、汚れ除去
・溶接前後処理のクリーニング
・造船、橋梁等のタンク及びドラムの磨き
・塗料剥離
【材質】
・BRH-0.3 亜鉛メッキより線(Φ1.2)

ご注意

  • 電動工具のそれぞれねじ径にあったブラシをご使用ください。
  • 最後まできっちりとねじ込み、又はナットでの締め付けができていることをご使用前に必ず確認してください。
  • マグネット/マジック等に取り付けてのご使用は絶対におやめください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

電動工具用カップブラシ BRHシリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
電動工具用カップブラシ BRHシリーズ
電動工具用ベベルブラシ BRHシリーズ
エアー工具用ベベルブラシ BRHシリーズ
電動工具用カップブラシ
電動工具用ベベルブラシ
エア工具用カップブラシ
メーカー高島産業高島産業高島産業トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格2,166-2,7772,6281,760 -1,824 -1,800 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目2日目
ねじ径M10(P=1.5)M10----
最高使用回転数(rpm)130001300013000---
線径(mm)0.30.30.3---
毛材BRH-0.3 亜鉛メッキより線(Φ1.2)BRH-0.3 亜鉛メッキより線(Φ1.2)BRH-0.3 亜鉛メッキより線(Φ1.2)---
材質1BRH-0.3 亜鉛メッキより線(Φ1.2)BRH-0.3 亜鉛メッキより線(Φ1.2)BRH-0.3 亜鉛メッキより線(Φ1.2)---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

カップブラシ・ホイールブラシカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト