ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

エアー工具用ベベルブラシ BRHシリーズ

通常単価(税別)
2,628
税込単価
2,891

【特長】・カップ型同様に使用されますが作業箇所や対象ワーク形状によってはベベル...

詳細情報を確認する
  • 外径(mm)
    85
  • 穴径(mm)
    16
  • 最高使用回転数(rpm)
    13000
  • 線径(mm)
    0.3
  • 毛材
    BRH-0.3 亜鉛メッキより線(Φ1.2)
  • JANコード
    4516349000480
  • 質量(g)
    183.000
  • トラスココード
    554-8579
  • 材質1
    BRH-0.3 亜鉛メッキより線(Φ1.2)

ご注意

  • 空気工具のそれぞれ穴径にあったブラシをご使用ください。
  • 最後まできっちりとねじ込み、又はナットでの締め付けができていることをご使用前に必ず確認してください。
  • マグネット/マジック等に取り付けてのご使用は絶対におやめください。

型番:

BHA-0856
解除
    数量:

    BHA-0856の仕様・寸法情報

    外径(mm)
    85
    穴径(mm)
    16
    最高使用回転数(rpm)
    13000
    線径(mm)
    0.3
    毛材
    BRH-0.3 亜鉛メッキより線(Φ1.2)
    JANコード
    4516349000480
    質量(g)
    183.000
    トラスココード
    554-8579
    材質1
    BRH-0.3 亜鉛メッキより線(Φ1.2)
    -
    -

    型番リスト

    表示件数
    型番
    BHA-0856
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    2,628
    ( 2,891 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・カップ型同様に使用されますが作業箇所や対象ワーク形状によってはベベル型が有効な場合に使用します。
    ・高いバランス基準で製品化しておりますので、腕への振動も少なく高速回転作業に適しております。
    ・硬鋼線を亜鉛メッキしてヨリ加工をした毛材です。
    ・強力な研削力と耐折損性に優れています。
    【用途】
    ・各種金属製品の錆、汚れ除去
    ・溶接前後処理のクリーニング
    ・造船、橋梁等のタンク及びドラムの磨き
    ・塗料剥離
    ・溶接ビートや頑固なバリ除去
    【材質】
    ・BRH-0.3 亜鉛メッキより線(Φ1.2)

    ご注意

    • 空気工具のそれぞれ穴径にあったブラシをご使用ください。
    • 最後まできっちりとねじ込み、又はナットでの締め付けができていることをご使用前に必ず確認してください。
    • マグネット/マジック等に取り付けてのご使用は絶対におやめください。
    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    エアー工具用ベベルブラシ BRHシリーズの型番BHA-0856のページです。 型番BHA-0856に関する仕様情報を記載しております。
    エアー工具用ベベルブラシ BRHシリーズのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    エアー工具用ベベルブラシ BRHシリーズ
    電動工具用ベベルブラシ BRHシリーズ
    電動工具用カップブラシ BRHシリーズ
    電動工具用ベベルブラシ
    エア工具用ベベルブラシ
    べベルブラシ エアー用
    メーカー高島産業高島産業高島産業トラスコ中山トラスコ中山バーテック
    通常価格2,6282,7772,166 -1,824 -1,740 -1,560
    通常出荷日1日目1日目1日目1日目在庫品1日目〜6日目
    外径(mm)8585----
    穴径(mm)16-----
    最高使用回転数(rpm)130001300013000---
    線径(mm)0.30.30.3---
    毛材BRH-0.3 亜鉛メッキより線(Φ1.2)BRH-0.3 亜鉛メッキより線(Φ1.2)BRH-0.3 亜鉛メッキより線(Φ1.2)---

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    カップブラシ・ホイールブラシカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました