17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が6型番あります。

醸造用ホース

通常単価(税別)
15,05491,865
税込単価
16,559101,052
通常出荷日:11日目~14日目

【特長】・エチルアルコール96%にも対応可能、耐アルコールに特化しており、ホースが硬化しにくく長寿命で...

詳細を確認
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定:候補が6型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

外径(mm)

許容曲げ半径(mm以上)

使用圧力(MPa)

長さ(m)

内径(mm)

質量(g)

最小発注数量
4989999608939
206-3869
33
175
0~0.5
10
25
3400.0
1個
4989999608960
206-3870
33
175
0~0.5
20
25
6800.0
1個
4989999608946
206-3871
49
265
0~0.5
10
38
6600.0
1個
4989999608977
206-3872
49
265
0~0.5
20
38
13200.0
1個
4989999608953
206-3873
63
350
0~0.4
10
50
10000.0
1個
4989999608984
206-3874
63
350
0~0.4
20
50
20000.0
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
15,054
( 16,559 )
14日目
29,846
( 32,831 )
14日目
32,727
( 36,000 )
14日目
58,018
( 63,820 )
14日目
47,469
( 52,216 )
11日目
91,865
( 101,052 )
14日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・エチルアルコール96%にも対応可能、耐アルコールに特化しており、ホースが硬化しにくく長寿命です。
・軽量で扱いやすいソフト仕様で柔軟性に優れています。
・環境にやさしいオレフィン系樹脂とスチレン系エラストマーを使用、ノンダイオキシンなので焼却しても有毒ガスの発生を抑えます。
【用途】
・日本酒、焼酎、ウイスキー、ビール、ワインなど原料アルコールの移送用ホースとして。
・化粧品、香料やファインケミカルなどの高純度化学薬品の移送配管として。
【材質】
・内層:オレフィン系樹脂
・外層:スチレン系エラストマー樹脂

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

醸造用ホースのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
醸造用ホース
耐圧さらホース SAR-30
ブレードホース(直治郎カット対応)
ブレードホース(ピンク)
食品用ホース
工業用ホース
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山エスコエスコ
通常価格15,054-11,042550 -1,550 -14,300 -4,919 -
通常出荷日11日目〜1日目1日目1日目〜1日目〜1日目〜
材質1内層:オレフィン系樹脂塩化ビニール樹脂(PVC)+ポリエステル糸入り-軟質塩化ビニール樹脂(PVC)+ポリエステル糸入り--
材質2外層:スチレン系エラストマー樹脂-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

樹脂ホースカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト