ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

12.7mm差込 インパクト12角ソケット(薄肉) 14mm

通常単価(税別)
1,587
税込単価
1,746
通常出荷日:1日目

【特長】・インパクト12角ソケットです

  • 抜け止め用の C リング(O リング・ピン)は付属しておりません。

型番:

14406M-14
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

14406M-14の仕様・寸法情報

JANコード
4991644387373
トラスココード
121-0440
質量(g)
67
適合Cリング
C41
適合Oリング
B41
適合ピン
A41
適合リング
AB41
-
-

型番リスト

表示件数
型番
14406M-14
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,587
( 1,746 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・インパクト12角ソケットです

ご注意

  • 抜け止め用の C リング(O リング・ピン)は付属しておりません。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

12.7mm差込 インパクト12角ソケット(薄肉) 14mmの型番14406M-14のページです。 型番14406M-14に関する仕様情報を記載しております。
12.7mm差込 インパクト12角ソケット(薄肉) 14mmのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
12.7mm差込 インパクト12角ソケット(薄肉) 14mm
12.7mm差込 インパクト12角ソケット(薄肉) 17mm
ラチェットハンドル(差込角12.7mm)KOKEN
薄肉インパクトソケットセット
9.5mm差込 12角サーフェイスディープソケット 8mm
ラチェットハンドル 首振り式(差込角12.7mm)
メーカーKOKEN 山下工業研究所KOKEN 山下工業研究所KOKEN 山下工業研究所KOKEN 山下工業研究所KOKEN 山下工業研究所KOKEN 山下工業研究所
通常価格1,5871,7556,5296,7611,9917,785
通常出荷日1日目1日目1日目9日目9日目1日目
JANコード499164438737349916443874034991644125449499164450609549916446122464991644125722
トラスココード121-0440121-1992330-5341812-0094121-0356395-7268
質量(g)67105595.000505.00045700
適合CリングC41C42----
適合OリングB41B42----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ソケットレンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト