ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

  • 両口スパナ インチサイズ S2

    KTC(京都機械工具)

    両口スパナ インチサイズ S2

    両口スパナ インチサイズ S2

    KTC(京都機械工具)

    両口スパナ インチサイズ S2

    4.8

    通常価格(税別):1180円~

    通常出荷日:1日目 ~

  • 両口スパナ KTC(京都機械工具)

    KTC(京都機械工具)

    両口スパナ KTC(京都機械工具)

    両口スパナ KTC(京都機械工具)

    KTC(京都機械工具)

    両口スパナ KTC(京都機械工具)

    4.7

    通常価格(税別):893円~

    通常出荷日:在庫品1日目

  • チタンツールコンビネーションスパナ

    TONE

    チタンツールコンビネーションスパナ

    -

    通常価格(税別):6205円~

    通常出荷日:在庫品1日目

  • ギアレンチ(ラチェット機構付き)

    シグネット

    ギアレンチ(ラチェット機構付き)

    5.0

    通常価格(税別):1900円~

    通常出荷日:在庫品1日目

  • T形レンチ 10~17mm

    KTC(京都機械工具)

    T形レンチ 10~17mm

    T形レンチ 10~17mm

    KTC(京都機械工具)

    T形レンチ 10~17mm

    5.0

    通常価格(税別):2263円~

    通常出荷日:3日目

  • コンビネーションレンチ インチサイズ MS

    KTC(京都機械工具)

    コンビネーションレンチ インチサイズ MS

    -

    通常価格(税別):1636円~

    通常出荷日:3日目 ~

  • めがねレンチセット

    KTC(京都機械工具)

    めがねレンチセット

    めがねレンチセット

    KTC(京都機械工具)

    めがねレンチセット

    -

    通常価格(税別):9520円~

    通常出荷日:1日目 ~

  • ソケット(6角) 3S

    TONE

    ソケット(6角) 3S

    4.7

    通常価格(税別):635円~

    通常出荷日:在庫品1日目

  • 薄口スパナ

    シグネット

    薄口スパナ

    薄口スパナ

    シグネット

    薄口スパナ

    4.0

    通常価格(税別):550円~

    通常出荷日:在庫品1日目

  • ギアレンチセット(12本組) 34265

    シグネット

    ギアレンチセット(12本組) 34265

    -

    通常価格(税別):17642円~

    通常出荷日:3日目

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

12.7mm差込 インパクト12角ソケット(薄肉) 17mm

通常単価(税別)
1,755
税込単価
1,931
通常出荷日:1日目

【特長】・インパクト12角ソケットです

  • 抜け止め用の C リング(O リング・ピン)は付属しておりません。

型番:

14406M-17
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

14406M-17の仕様・寸法情報

JANコード
4991644387403
トラスココード
121-1992
質量(g)
105
適合Cリング
C42
適合Oリング
B42
適合ピン
A42
適合リング
AB42
-
-

型番リスト

表示件数
型番
14406M-17
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,755
( 1,931 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・インパクト12角ソケットです

ご注意

  • 抜け止め用の C リング(O リング・ピン)は付属しておりません。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

12.7mm差込 インパクト12角ソケット(薄肉) 17mmの型番14406M-17のページです。 型番14406M-17に関する仕様情報を記載しております。
12.7mm差込 インパクト12角ソケット(薄肉) 17mmのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
12.7mm差込 インパクト12角ソケット(薄肉) 17mm
12.7mm差込 インパクト12角ソケット(薄肉) 14mm
ラチェットハンドル(差込角12.7mm)KOKEN
ラチェットハンドル 首振り式(差込角12.7mm)
12角ソケットセット RS3405A-9
ソケットセット 差込角19.0mm(6201M)
メーカーKOKEN 山下工業研究所KOKEN 山下工業研究所KOKEN 山下工業研究所KOKEN 山下工業研究所KOKEN 山下工業研究所KOKEN 山下工業研究所
通常価格1,7551,5875,4697,7856,61761,316
通常出荷日1日目1日目1日目1日目2日目1日目
JANコード499164438740349916443873734991644125449499164412572249916442167964991644215775
トラスココード121-1992121-0440330-5341395-7268811-8318395-7276
質量(g)10567595.000700333.00017300.0
適合CリングC42C41----
適合OリングB42B41----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ソケットレンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト