ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

ラチェットハンドル

通常単価(税別)
11,2368,932
税込単価
12,3609,825
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:4日目

【特長】・狭い箇所での使用を可能とするコンパクト設計です・各部の精度を追求することにより優れた使用感を...

詳細を確認

型番:

2725Z-3/8-L160
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

2725Z-3/8-L160の仕様・寸法情報

JANコード
4991644018499
トラスココード
124-7050
全長(mm)
160
質量(g)
120
材質1
クロムモリブデン鋼(SCM435)
差込角(mm)
凸9.5
歯数(枚)
72
-
-

型番リスト

表示件数
型番
2725Z-3/8-L160
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
11,2368,932
( 9,825 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・狭い箇所での使用を可能とするコンパクト設計です
・各部の精度を追求することにより優れた使用感を実現しています
・握りやすい樹脂グリップを採用しています
【材質】
・クロムモリブデン鋼(SCM435)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ラチェットハンドルの型番2725Z-3/8-L160のページです。 型番2725Z-3/8-L160に関する仕様情報を記載しております。
ラチェットハンドルのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ラチェットハンドル
ラチェットハンドル(差込角12.7mm)KOKEN
プッシュボタン式ラチェットハンドル
首振りラチェットハンドル(差込角9.5mm)
プッシュボタン式ラチェットハンドル(ロング)
ラチェットハンドル 首振り式(差込角12.7mm)
メーカーKOKEN 山下工業研究所KOKEN 山下工業研究所KOKEN 山下工業研究所KOKEN 山下工業研究所KOKEN 山下工業研究所KOKEN 山下工業研究所
通常価格11,2366,5298,7667,86712,6297,785
通常出荷日4日目1日目1日目4日目1日目1日目
JANコード499164401849949916441254494991644018338499164406102049916440183454991644125722
トラスココード124-7050330-5341556-1054395-7101556-1025395-7268
全長(mm)160-178-280-
質量(g)120595.000236.000378.000360700
材質1クロムモリブデン鋼(SCM435)クロムモリブデン鋼(SCM435)クロムモリブデン鋼(SCM435)クロムモリブデン鋼(SCM435)クロムモリブデン鋼(SCM435)クロムモリブデン鋼(SCM435)

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ソケットレンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト