17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が5型番あります。

衛生管理用たわし(HACCP対応)

通常単価(税別)
2,457
税込単価
2,703

【特長】・特殊構造により毛が抜けにくく、手にフィットしやすいです・特殊構造によ...

詳細情報を確認する
  • 横(mm)
    90
  • 厚さ(mm)
    50
  • 縦(mm)
    170
  • 耐熱温度(℃)
    140
  • 柄有/無
  • 質量(g)
    64.000
  • 材質1
    PBT(ブラシ材質)●SUS304(芯線)
  • 材質2
    毛:ポリブチレンテレフタレート(PBT)

ご注意

  • ブラシの材質がPBT又はPETの製品について、アルカリ性の洗剤をご使用される場合には、お客様の使用環境によってはブラシが脆くなる恐れがあります。お客様の使用環境下で、問題ないことを確認した上で、ご使用ください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定:候補が5型番あります。
    数量:

    型番リスト

    表示件数

    ブラシ色

    JANコード

    トラスココード

    最小発注数量
    4513841280501
    796-1740
    1個
    4513841280174
    796-1758
    1個
    4513841280181
    796-1766
    1個
    4513841280518
    796-1774
    1個
    4513841280525
    796-1782
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    2,457
    ( 2,703 )
    1日目
    2,457
    ( 2,703 )
    1日目
    2,457
    ( 2,703 )
    1日目
    2,457
    ( 2,703 )
    1日目
    2,457
    ( 2,703 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・特殊構造により毛が抜けにくく、手にフィットしやすいです
    ・特殊構造により、ブラシの毛が従来品より抜けにくさ300%アップ
    ・常に水まわりで使用される製品だからこそ、金属部には錆に強いステンレスを採用
    ・耐熱温度140度(JIS S 2029に準拠)であることにより、高温で使用された装置や器具などの洗浄に使用できます
    ・熱湯殺菌、オートクレーブによる滅菌も可能
    ・吊り下げ保管ができます
    【用途】
    ・調理器具、機械の洗浄
    ・バットやシンクの角、網目状の器具やまな板の清掃に最適です
    【材質】
    ・PBT(ブラシ材質)
    ・SUS304(芯線)

    ご注意

    • ブラシの材質がPBT又はPETの製品について、アルカリ性の洗剤をご使用される場合には、お客様の使用環境によってはブラシが脆くなる恐れがあります。お客様の使用環境下で、問題ないことを確認した上で、ご使用ください。
    • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    衛生管理用たわし(HACCP対応)のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    衛生管理用たわし(HACCP対応)
    衛生管理用たわし バーキュートプラス Mハード青 BCP-KYA-TA-MHB
    工業用パッド
    スコッチブライト(TM)工業用パッド
    スコッチブライト(TM) 工業用パッド
    研磨ブロック用耐水ペーパー
    メーカーバーテックバーテックミスミアズワンスリーエムジャパンSK-11
    通常価格2,4571,4572,2688,0606,897909
    通常出荷日1日目7日目在庫品1日目1日目4日目5日目
    横(mm)90150----
    厚さ(mm)5040----
    縦(mm)17080----
    耐熱温度(℃)14080----
    柄有/無----

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    シート研磨材・ロール研磨材カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト