ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

衛生管理用たわし バーキュートプラス Mハード青 BCP-KYA-TA-MHB

通常単価(税別)
1,457
税込単価
1,603

【特長】・ブラシ素材にPP(ポリプロピレン)を使用することにより、強アルカリ洗...

詳細情報を確認する
  • 横(mm)
    150
  • 厚さ(mm)
    40
  • 縦(mm)
    80
  • 耐熱温度(℃)
    80
  • ブラシ色
  • 柄有/無
  • JANコード
    4513841035682
  • 質量(g)
    44.000
  • トラスココード
    667-1173
  • 材質1
    PBT(ブラシ材質)

ご注意

  • 強アルカリ洗剤に対応できるようにブラシ素材をPPに変更しているため、熱湯殺菌、オートクレーブでの滅菌はしないでください。

型番:

62826201
解除
    数量:

    62826201の仕様・寸法情報

    横(mm)
    150
    厚さ(mm)
    40
    縦(mm)
    80
    耐熱温度(℃)
    80
    ブラシ色
    柄有/無
    JANコード
    4513841035682
    質量(g)
    44.000
    トラスココード
    667-1173
    材質1
    PBT(ブラシ材質)
    -
    -

    型番リスト

    表示件数
    型番
    62826201
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    1,457
    ( 1,603 )
    7日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・ブラシ素材にPP(ポリプロピレン)を使用することにより、強アルカリ洗剤に特化した仕様に
    【用途】
    ・アルカリ洗剤を用いた調理器具、機械の洗浄
    【材質】
    ・PBT(ブラシ材質)

    ご注意

    • 強アルカリ洗剤に対応できるようにブラシ素材をPPに変更しているため、熱湯殺菌、オートクレーブでの滅菌はしないでください。
    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    衛生管理用たわし バーキュートプラス Mハード青 BCP-KYA-TA-MHBの型番62826201のページです。 型番62826201に関する仕様情報を記載しております。
    衛生管理用たわし バーキュートプラス Mハード青 BCP-KYA-TA-MHBのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    衛生管理用たわし バーキュートプラス Mハード青 BCP-KYA-TA-MHB
    衛生管理用たわし(HACCP対応)
    フェルトシート ハード・ソフト
    3M スコッチ・ブライト(TM)工業用パッド8448
    3M スコッチ・ブライト(TM)工業用パッド7446
    3M スコッチ・ブライト(TM)工業用パッド7448
    メーカーバーテックバーテック柳瀬スリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパン
    通常価格1,4572,4572,332 -6,5554,8657,534
    通常出荷日7日目1日目在庫品1日目〜1日目1日目1日目
    横(mm)15090----
    厚さ(mm)4050----
    縦(mm)80170----
    -----
    耐熱温度(℃)80140----

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    シート研磨材・ロール研磨材カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました