17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。

ミーリングスペーサー 内径31.75mm

通常単価(税別)
2,322
税込単価
2,554

【特長】・ミーリングアーバーに使用します。【用途】・ミーリングアーバーのレベル...

詳細情報を確認する
  • 内径(mm)
    31.75
  • 材質1
    ステンレス(SUS304)

ご注意

  • 提供不可:chemSHERPA、SDS
未確定:候補が3型番あります。
    数量:

    型番リスト

    表示件数

    厚さ(mm)

    JANコード

    質量(g)

    トラスココード

    最小発注数量
    0.05
    4989999598896
    1.000
    206-8283
    1個
    0.10
    4989999598902
    1.500
    206-8284
    1個
    0.20
    4989999598919
    2.500
    206-8285
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    1,430
    ( 1,573 )
    1日目
    1,430
    ( 1,573 )
    1日目
    1,430
    ( 1,573 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・ミーリングアーバーに使用します。
    【用途】
    ・ミーリングアーバーのレベル合わせとして。
    【材質】
    ・ステンレス(SUS304)

    ご注意

    • 提供不可:chemSHERPA、SDS
    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    ミーリングスペーサー 内径31.75mmのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ミーリングスペーサー 内径31.75mm
    LM-1部品 No.035 ギア
    ショートドリル10本セット
    LM-1部品 No.032 スピンドルギア
    LittleMilling9用マシンスタンド
    LM-1部品 No.042 ダイヤルフォーク
    メーカートラスコ中山ミスターマイスターミスターマイスターミスターマイスターミスターマイスターミスターマイスター
    通常価格2,32273618,58773695,6061,121
    通常出荷日1日目5日目5日目5日目11日目5日目
    内径(mm)31.75-----
    材質1ステンレス(SUS304)-----

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    フライス盤カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト