ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

ワイドビュースタンドルーペ

  • 一部SALE 2026/03/31まで
通常単価(税別)
19,82318,151
税込単価
21,80519,966

【特長】・収差の少ないスクエアレンズと高倍率丸レンズ2つをセットしています・折...

詳細情報を確認する
  • JANコード
    4571139915382
  • トラスココード
    325-5069
  • 奥行(mm)
    160
  • 全高(mm)
    45(折りたたみ時)
  • 幅(mm)
    205
  • 質量(g)
    1900.0
  • 材質1
    レンズ:樹脂
  • アーム長さ(mm)
    210
  • レンズ寸法(mm)
    144×108(1.8倍)
  • 倍率(倍)
    1.8・4・7
  • 取付方法
    テーブルスタンド式
  • 本体寸法(mm)
    205×160×45(折りたたみ時)
  • ワークディスタンス
    160(2×)mm

型番:

NO.1795
解除
    数量:

    NO.1795の仕様・寸法情報

    JANコード
    4571139915382
    トラスココード
    325-5069
    奥行(mm)
    160
    全高(mm)
    45(折りたたみ時)
    幅(mm)
    205
    質量(g)
    1900.0
    材質1
    レンズ:樹脂
    アーム長さ(mm)
    210
    レンズ寸法(mm)
    144×108(1.8倍)
    倍率(倍)
    1.8・4・7
    取付方法
    テーブルスタンド式
    本体寸法(mm)
    205×160×45(折りたたみ時)
    ワークディスタンス
    160(2×)mm
    -
    -

    型番リスト

    表示件数
    型番
    NO.1795
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    19,82318,151
    ( 19,966 )
    4日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・収差の少ないスクエアレンズと高倍率丸レンズ2つをセットしています
    ・折りたためばA5版サイズになります
    ・1台で3つの倍率が使用可能です
    ・収差が少ないので、文字などを読むこともできます
    【用途】
    ・加工や検査はもちろん、ホビーや読書に
    【材質】
    ・レンズ:樹脂

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    ワイドビュースタンドルーペの型番NO.1795のページです。 型番NO.1795に関する仕様情報を記載しております。
    ワイドビュースタンドルーペのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ワイドビュースタンドルーペ
    LED作業・検査照明 モデライトML230F
    LED照明拡大鏡 LED-WIDE型
    LED照明拡大鏡"オーライト[[R3]]-L型"(ARコート付)
    LED照明拡大鏡 オーライトIII-L型
    フリーアーム型照明拡大鏡専用 オフセットクランプ
    メーカーオーツカ光学オーツカ光学オーツカ光学オーツカ光学オーツカ光学オーツカ光学
    通常価格19,82348,879164,82893,65776,10410,201
    通常出荷日4日目19日目2日目1日目1日目在庫品1日目
    JANコード457113991538245731998264554573199826318457113991316645711399131594571139913982
    トラスココード325-5069312-6641269-1556795-7394485-1188-
    奥行(mm)16062420---
    全高(mm)45(折りたたみ時)-----
    幅(mm)205324400293--
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    光学機器カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました