17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が5型番あります。

絶縁被覆付圧着端子(細幅・先開形)【25個入り】

通常単価(税別)
1,1741,468
税込単価
1,2911,615
通常出荷日:1日目

【特長】・ビニールの絶縁被覆のついた細幅の先開形圧着端子です。・取り付け穴の一方が開いており、ネジを完...

詳細を確認
  • 商品画像はEV10-10FNB-Q型番の画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定:候補が5型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

外径寸法(mm)

全長(mm)

内寸(mm)

電線抱合範囲 AWG

電線抱合範囲 より線([[MM2]])

推奨剥き線長(mm)

JANコード

質量(g)

トラスココード

最小発注数量
8.4
25.4
4.3
12~10
4.0~6.0
8.7
0613056342231
46.490
249-9485
1パック

25個入り

8.9
25.4
5.72
12~10
4.0~6.0
8.7
0613056342224
46.490
249-9483
1パック

25個入り

5.6
21.1
4.3
16~14
1.5~2.5
7.1
0613056342255
25.400
249-9486
1パック

25個入り

7.1
21.1
3.8
16~14
1.5~2.5
7.1
0613056342262
27.210
249-9482
1パック

25個入り

7.9
21.1
4.2
16~14
1.5~2.5
7.1
0613056342248
27.210
249-9484
1パック

25個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,468
( 1,615 )
1日目
1,468
( 1,615 )
1日目
1,216
( 1,338 )
1日目
1,216
( 1,338 )
1日目
1,174
( 1,291 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ビニールの絶縁被覆のついた細幅の先開形圧着端子です。
・取り付け穴の一方が開いており、ネジを完全に外さなくても取り付けることができる絶縁被覆付圧着端子です。
【用途】
・電線の接続に。
【材質】
・本体:銅
・被覆:ビニール

ご注意

  • 商品画像はEV10-10FNB-Q型番の画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

絶縁被覆付圧着端子(細幅・先開形)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
絶縁被覆付圧着端子(細幅・先開形)
絶縁被覆付圧着端子(先開形)
完全絶縁被覆付圧着端子(メス型)
ストロングホールド 絶縁被覆付ブレード端子
ストロングホールド 完全絶縁被覆付圧着端子(メス型)EDNF10
絶縁被覆付圧着端子(オス型)
メーカーSTRONG HOLDSTRONG HOLDSTRONG HOLDSTRONG HOLDSTRONG HOLDSTRONG HOLD
通常価格1,174-862 -1,454 -1,088 -1,705834 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
JIS規格品なしなしなしなしなしなし
スタッド径(mm)なしなしなしなしなしなし
形状細幅先開先開メスブレードメスオス
最高使用温度(℃)125125125105125-
定格電圧(V)600600600600600600

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

圧着端子カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト