17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が4型番あります。

完全絶縁被覆付圧着端子(メス型)【25個入り】

通常単価(税別)
1,4541,579
税込単価
1,5991,737
通常出荷日:1日目

【特長】・ナイロンで完全絶縁されたメス型の圧着端子です。・スリーブなどの絶縁カバーを付ける必要がありま...

詳細を確認
  • キャンセル不可商品です。
  • 商品画像はEDNF14-188FIB-Q型番の画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

外径寸法(mm)

全長(mm)

電線抱合範囲 AWG

電線抱合範囲 より線([[MM2]])

タブサイズ

JANコード

質量(g)

トラスココード

最小発注数量
7.4
19.8
16~14
1.5~2.5
.187×.020
0613056366237
26.080
249-9452
1パック

25個入り

8.9
21.3
16~14
1.5~2.5
.250×.032
0613056366244
22.670
249-9453
1パック

25個入り

7.4
19.8
22~18
0.5~1.0
.187×.020
0613056366251
27.210
249-9451
1パック

25個入り

8.9
21.3
22~18
0.5~1.0
.250×.032
0613056366268
22.670
249-9450
1パック

25個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,579
( 1,737 )
1日目
1,561
( 1,717 )
1日目
1,454
( 1,599 )
1日目
1,454
( 1,599 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ナイロンで完全絶縁されたメス型の圧着端子です。
・スリーブなどの絶縁カバーを付ける必要がありません。
【用途】
・電線の接続に。
【材質】
・本体:銅
・被覆:ナイロン

ご注意

  • キャンセル不可商品です。
  • 商品画像はEDNF14-188FIB-Q型番の画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

完全絶縁被覆付圧着端子(メス型)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
完全絶縁被覆付圧着端子(メス型)
ストロングホールド 完全絶縁被覆付圧着端子(メス型)EDNF10
絶縁被覆付圧着端子(先開形)
ストロングホールド 絶縁被覆付ブレード端子
絶縁被覆付圧着端子(細幅・先開形)
ストロングホールド 完全絶縁被覆付圧着端子(メス型)
メーカーSTRONG HOLDSTRONG HOLDSTRONG HOLDSTRONG HOLDSTRONG HOLDSTRONG HOLD
通常価格1,454-1,705862 -1,088 -1,174 -909 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
JIS規格品なしなしなしなしなしなし
スタッド径(mm)なしなしなしなしなしなし
形状メスメス先開ブレード細幅先開メス
最高使用温度(℃)125125125105125-
定格電圧(V)600600600600600300

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

圧着端子カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト