ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

ストロングホールド 絶縁被覆付圧着端子(オス型)【25個入り】

  • 外径寸法(mm)
    4.8
  • 最高使用温度(℃)
    75
  • 全長(mm)
    19.0
  • 定格電圧(V)
    300
  • 内寸(mm)
    3.7
  • M(mm)
    10
  • 電線抱合範囲 AWG
    22~16
  • 電線抱合範囲 より線([[MM2]])
    1.5~2.5
  • タブサイズ
    .187×.032
  • 推奨剥き線長(mm)
    7.1
  • JANコード
    0613056342309
  • 質量(g)
    18.140
  • トラスココード
    249-7976
  • 材質1
    本体:銅
  • 材質2
    被覆:ビニール

ご注意

  • キャンセル不可商品です。

型番:

EDV18-187MB-Q
解除
    数量:
    パック (25個入り)

    EDV18-187MB-Qの仕様・寸法情報

    外径寸法(mm)
    4.8
    最高使用温度(℃)
    75
    全長(mm)
    19.0
    定格電圧(V)
    300
    内寸(mm)
    3.7
    M(mm)
    10
    電線抱合範囲 AWG
    22~16
    電線抱合範囲 より線([[MM2]])
    1.5~2.5
    タブサイズ
    .187×.032
    推奨剥き線長(mm)
    7.1
    JANコード
    0613056342309
    質量(g)
    18.140
    トラスココード
    249-7976
    材質1
    本体:銅
    材質2
    被覆:ビニール

    型番リスト

    表示件数
    型番
    EDV18-187MB-Q
    最小発注数量
    1パック

    25個入り

    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    834
    ( 917 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・ビニールで絶縁されたオス型の圧着端子です。
    【用途】
    ・電線の接続に。
    【材質】
    ・本体:銅
    ・被覆:ビニール

    ご注意

    • キャンセル不可商品です。
    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    ストロングホールド 絶縁被覆付圧着端子(オス型)の型番EDV18-187MB-Qのページです。 型番EDV18-187MB-Qに関する仕様情報を記載しております。
    ストロングホールド 絶縁被覆付圧着端子(オス型)のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ストロングホールド 絶縁被覆付圧着端子(オス型)
    ストロングホールド 完全絶縁被覆付圧着端子(メス型)EDNF10
    絶縁被覆付圧着端子(オス型)
    ストロングホールド 完全絶縁被覆付圧着端子(メス型)
    ストロングホールド 絶縁被覆付ブレード端子
    完全絶縁被覆付圧着端子(メス型)
    メーカーSTRONG HOLDSTRONG HOLDSTRONG HOLDSTRONG HOLDSTRONG HOLDSTRONG HOLD
    通常価格8341,705834 -909 -1,088 -1,454 -
    通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
    外径寸法(mm)4.89.17.876.6--
    最高使用温度(℃)75125--105125
    ----
    全長(mm)19.024.1----
    定格電圧(V)300600600300600600

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    圧着端子カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました